Medición precisa y en tiempo real para optimizar los procesos de tratamiento del agua
Los operadores de agua y aguas residuales están bajo una presión constante para mantener los procesos funcionando de manera fiable y eficiente, al mismo tiempo que cumplen con los requisitos regulatorios más estrictos. La obsolescencia de los instrumentos, el conocimiento limitado del proceso y la dificultad para medir los activos hacen que esto resulte cada vez más desafiante.
Tanto si gestiona sistemas municipales de agua, procesos de tratamiento de aguas residuales o de aguas pluviales, Emerson ofrece soluciones de medición robustas y fiables que ayudan a reducir el mantenimiento, mejorar el desempeño del sistema y garantizar la confianza en sus operaciones.
- Mida con precisión el nivel, el caudal, la presión y la calidad del agua
- Reduzca el tiempo de inactividad ocasionado por fallos de instrumentación obsoleta
- Supervise activos remotos sin paradas ni necesidad de acceso al sitio
- Mantenga el cumplimiento con datos de medición continuos y auditables
- Cumpla con los objetivos de sostenibilidad mediante una mayor eficiencia operativa
Soluciones para agua y aguas residuales
Optimice la gestión del agua con la gama completa de soluciones de nivel de Emerson. Garantice el cumplimiento de las regulaciones y mejore la sostenibilidad en su planta de tratamiento de agua mientras evita desbordamientos mediante instrumentos sin mantenimiento y dispositivos sin calibración. Reduzca los costes operativos y las rondas manuales con instrumentos robustos y fiables, diseñados para soportar condiciones ambientales duras.
Productos destacados
Preguntas frecuentes
La tecnología de caudal adecuada para el agua y las aguas residuales depende de la precisión, las limitaciones de instalación, las condiciones del proceso y la posibilidad de paralización del proceso. Los caudalímetros magnéticos Rosemount de Emerson proporcionan una medición en línea de alta precisión, mientras que los medidores ultrasónicos con abrazadera Flexim permiten una instalación no intrusiva. Juntos, permiten a los operadores mejorar la calidad de los datos, actualizar los puntos de medición y mantener las operaciones sin interrumpir el proceso.
La diferencia es que los caudalímetros magnéticos en línea, como los de Emerson Rosemount 8750W miden el caudal de un líquido conductor/lodo dentro de la tubería, mientras que los caudalímetros ultrasónicos con abrazadera miden externamente sin contacto. Los caudalímetros magnéticos Rosemount permiten una medición de alta precisión, continua y permanente, mientras que los caudalímetros con abrazadera Flexim proporcionan una medición no intrusiva y sin desviaciones, y pueden admitir mediciones adicionales como la temperatura. Facilitan la resolución temporal de problemas y el diagnóstico portátil sin interrumpir el servicio.
Las estaciones de elevación y los sistemas de alcantarillado deben soportar entornos desafiantes y, al mismo tiempo, proporcionar una visibilidad continua de las condiciones cambiantes. La cartera de Emerson incluye medición de nivel por radar sin contacto, transmisores de presión robustos y soluciones de medición de caudal precisas, diseñadas para respaldar un funcionamiento fiable en aplicaciones de bombeo y de aguas residuales.
Al combinar una instrumentación de campo fiable con datos de medición en tiempo real, estas tecnologías reducen los puntos de fallo comunes. Proporcionan datos en tiempo real, en lugar de solo información de alarmas, y permiten a los operadores controlar mejor el bombeo, evitar desbordamientos y mejorar la fiabilidad del sistema.
La reducción de la pérdida de agua y la mejora de la eficiencia dependen de contar con mediciones precisas y continuas en todo el proceso de tratamiento y la red de distribución. La instrumentación de caudal, nivel y presión de Emerson proporciona los datos en tiempo real necesarios para comprender el desempeño del sistema, equilibrar los caudales, identificar pérdidas y optimizar el control de la planta.
Los caudalímetros magnéticos Rosemount y caudalímetros ultrasónicos clamp-on (con abrazadera) Flexim ayudan a los operadores a mejorar la contabilización del agua, reducir el agua no contabilizada y tomar decisiones operativas más rápidas e informadas.
La monitorización constante de parámetros clave como pH, conductividad, turbidez, oxígeno disuelto y niveles de desinfectantes es esencial para mantener la estabilidad del proceso, la calidad del agua y el cumplimiento normativo. Las soluciones de análisis de líquidos Rosemount de Emerson proporcionan medición continua con diagnóstico avanzado para un desempeño fiable en aplicaciones de tratamiento de agua potable y aguas residuales.
Al pasar del muestreo periódico a la visibilidad continua del proceso, los operadores pueden optimizar el cumplimiento, reducir el riesgo operativo, detectar cambios en el proceso con anticipación y respaldar un control de procesos más eficaz.
La instrumentación moderna respalda la monitorización remota al proporcionar acceso en tiempo real a las condiciones del proceso y de los dispositivos, lo que reduce las inspecciones manuales y mejora los tiempos de respuesta. Las tecnologías de medición de Emerson permiten esto mediante diagnósticos avanzados, comunicaciones digitales y conectividad inalámbrica. Los caudalímetros magnéticos Rosemount ofrecen verificación del medidor inteligente, mientras que los medidores con abrazadera Flexim proporcionan verificación avanzada del medidor, lo que permite realizar comprobaciones in situ sin interrumpir el servicio ni retirar dispositivos.
Las causas más comunes de la medición inexacta del caudal o del nivel son el envejecimiento de los instrumentos, la acumulación, la instalación deficiente y las condiciones cambiantes del proceso, como las fluctuaciones de temperatura, el vapor, la condensación o el viento. Emerson aborda estos problemas con los radares sin contacto Rosemount, como el transmisor de nivel y de caudal Rosemount 1208, y los caudalímetros clamp-on (con abrazadera) Flexim, como el Flexim FLUXUS 731 WD, que reducen la acumulación, mantienen una medición estable en entornos exigentes y permiten la instalación sin interrumpir el servicio.