Medición de nivel en sistemas de alcantarillado

Garantice la monitorización continua de la utilización de las alcantarillas con sensores fáciles de instalar

Fallback image

Sensores de nivel fáciles de usar para redes de alcantarillado

Los sistemas de alcantarillado se utilizan para transportar aguas residuales de hogares e industrias a las plantas de tratamiento de agua. Hay alcantarillas de canal abierto, así como alcantarillas de tubería cerrada, pero su funcionamiento es muy similar. Para un técnico de instrumentación, estas aplicaciones son muy desagradables de manejar, por lo que la instalación debe ser rápida y sencilla.

El transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 proporciona mediciones de nivel precisas y confiables de alcantarillas, y su carcasa de PVDF es resistente a la inmersión, la acumulación y la condensación. La tecnología inalámbrica Bluetooth® también permite una configuración simple y sencilla.