Fallback image
Fallback image

Videos

Rosemount 1208 Non-Contacting Level and Flow Transmitter

Rosemount™ 1208 Transmisor de nivel y caudal por radar sin contacto

80GHz FMCW radar for basic liquids/solids applications, compact PVDF design, fully submersible, with open channel flow calculations, Smart Echo Supervision™, available with 4-20 mA HART, IO-Link and optional Bluetooth® connectivity

La serie Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel precisa y confiable y cálculos de caudal de canal abierto. El transmisor de nivel por radar se diseñó para resolver problemas en aplicaciones de agua y aguas residuales, servicios generales y productos químicos básicos. El Rosemount 1208 utiliza tecnología de radar continua sin contacto e incluye la tecnología Smart Echo Supervision™ en una carcasa compacta de PVDF con homologaciones para agua potable y alimentos. Su diseño encapsulado también resiste las condiciones exteriores y es totalmente sumergible durante largos períodos de tiempo. La serie Rosemount 1208 se comunica mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®, 4-20 mA HART® o IO-link y dispone de un amplio rango de accesorios de montaje, lo que facilita su integración en sistemas nuevos y existentes.

Características clave

  • Con la tecnología Smart Echo Supervision™, los radares sin contacto Rosemount realizan el seguimiento automático de todos los ecos, incluidos los provenientes de obstrucciones en el tanque, y los distingue del eco real de la superficie del producto. Esto garantiza que se informe el nivel real del producto de manera confiable y precisa.
  • Diseño compacto y robusto para soportar entornos difíciles, diseñado para condiciones exteriores, inmersión e instalaciones en ubicaciones peligrosas.
  • Configuración sencilla en su tablet/dispositivo móvil con la tecnología inalámbrica Bluetooth®
  • Las salidas de 4-20 mA HART o 4-20 mA, IO-link y de interrupción facilitan la integración en sistemas nuevos o existentes
  • La tecnología de radar sin contacto garantiza una solución sin mantenimiento que no se ve afectada por las condiciones del proceso, como la densidad del fluido, la viscosidad, la condensación, la temperatura y la presión
  • Diseñado para un uso sencillo, sin necesidad de configuraciones complejas. Configuración en minutos
  • El conector eléctrico M12 permite una instalación, arranque y sustitución de cables/sensor sencillas
  • Carcasa de PVDF para resistir la corrosión tanto en aplicaciones de aguas residuales como químicas
  • Mida el caudal en conductos y canales abiertos con el software de medición de caudal incorporado
  • Las conexiones de proceso de 1,5 in G y NPT son compatibles con una variedad de bridas y adaptadores.
  • La composición del material aprobado para agua potable y alimentos permite su uso este tipo de aplicaciones.
  • La tecnología de barrido rápido proporciona un seguimiento continuo de la superficie para una mayor confiabilidad y precisión de medición, especialmente en aplicaciones de llenado rápido