Sistemas de monitoreo continuo de emisiones (CEMS)​

Asegúrese de cumplir con la normativa para sus procesos industriales con los sistemas de monitoreo continuo de emisiones en caliente/húmedo y frío/seco Rosemount™, completamente diseñado para cumplir con los requisitos de EPA 40 CFR Parte 60 y Parte 75​

Con las soluciones de CEMS de Emerson para los instrumentos de medición, puede lograr un análisis de gases fiable que ayude a garantizar informes precisos de emisiones y el cumplimiento operativo. Explore cómo nuestras soluciones admiten aplicaciones tanto en caliente/seco como en frío/húmedo para el monitoreo de emisiones.​

Especificaciones

Especificaciones ambientales
  • Uso general y áreas peligrosas
  • Certificación CSA
  • Certificación ATEX
  • Certificación SIL

Certificaciones y aprobaciones 

Parte 60, parte 75 de la EPA


Servicio 

Gestión de proyectos, ingeniería/diseño, compras, fabricación, pruebas, arranque/comisionamiento, capacitación, servicios del ciclo de vida útil


Tecnologías de analizadores
  • Espectroscopia láser en cascada cuántica (QCL)
  • Espectroscopia láser de diodo sintonizable (TDL)
  • Detección de oxígeno paramagnética y electroquímica
  • Fotómetro NDIR/UV/VIS
  • Conductividad térmica
  • Detección de humedad
Sistema de adquisición de datos de cumplimiento (DAHS)
  • Título 40 del CFR, parte 60 de la EPA
  • Título 40 del CFR, parte 75 de la EPA

Simplifique el monitoreo de emisiones​

Continuous Emissions Monitoring Systems - QCL Analyzers​

Analizadores QCL​

Los analizadores de gases tipo láser en cascada cuántico (QCL) Rosemount™ de la serie CT5100, CT5400 y CT4400 proporcionan mediciones precisas y confiables de todos los parámetros de CEMS en un solo dispositivo, que van desde niveles de porcentajes hasta ppm, utilizando hasta seis láseres en cascada cuántica y diodo ajustable, con estabilidad de hasta 15 años de vida.​

Recursos

Preguntas frecuentes​

Un CEMS, o sistema de monitoreo continuo de emisiones, es un sistema que monitorea y registra de forma continua las emisiones de fuentes industriales, como centrales eléctricas, refinerías y otras instalaciones. Mide contaminantes como el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2). El CEMS ayuda a garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y proporciona datos para la optimización del proceso.

Las emisiones más comunes que se controlan y documentan son óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y partículas suspendidas (PM).  Sin embargo, se pueden medir otros componentes que se requieren para informar el cumplimiento.​

Emerson ofrece sistemas de monitoreo continuo de emisiones totalmente integrados. Esto incluye el diseño, la fabricación y la integración de
  • sistemas de manipulación de muestras de analizadores de gases de clase mundial que extraen y acondicionan una muestra de una pila​
  • Registro de datos y sistemas de manipulación (DAHS) para actuar como los cerebros de un sistema que controla los requisitos de calibración y validación, retorno y notificación
  • Sistemas de manipulación de muestras diseñados a medida que extraen y acondicionan una muestra de una pila de proceso

Junto con el soporte del ciclo de vida útil a largo plazo, Emerson ofrece confianza en el monitoreo de las emisiones en función del cumplimiento.

QCL es una de las tecnologías más recientes que miden muchos compuestos diferentes en un único analizador a diferencia de un analizador que está dedicado solo a uno o dos componentes.  Además, los analizadores de la serie CT añaden la capacidad del TDL, que permite capturar los componentes del análisis espectral tanto en la región de infrarrojo cercano como en la infrarroja media.  Con hasta seis módulos láser por analizador, el analizador de la serie CT puede medir hasta doce componentes simultáneamente, incluido el contenido de vapor de agua.​