Tecnología inalámbrica industrial​

Logre visibilidad de los datos de la planta con la infraestructura inalámbrica industrial y los instrumentos inalámbricos. ​

Desbloquee la inteligencia predictiva y la visibilidad operativa con soluciones inalámbricas industriales seguras y fiables ​

La tecnología inalámbrica industrial ofrece flujos de datos continuos y fiables que mejoran la seguridad, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de su instalación. Al permitir una monitorización rentable de áreas antes inaccesibles o de alto riesgo, las soluciones inalámbricas de Emerson reducen las necesidades de cableado y el tiempo de instalación, mientras que proporcionan una fiabilidad de datos superior al 99 %. A diferencia de las tecnologías cableadas tradicionales, las soluciones inalámbricas eliminan los costosos "puntos ciegos" de su planta, lo que le brinda inteligencia predictiva para detectar problemas antes de que surjan. La tecnología inalámbrica avanzada digitaliza las rondas manuales, lo que permite a los operadores y equipos de mantenimiento centrarse en tareas de mayor valor y, al mismo tiempo, garantiza un flujo de datos seguro y oportuno. Transforme sus instalaciones en un centro proactivo y basado en datos con una supervisión inalámbrica fluida y escalable que mejora la seguridad y reduce los costes operativos.​

Products

Tecnologías inalámbricas industriales​

Instrumentos inalámbricos​

Recursos

Preguntas frecuentes

Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la tecnología inalámbrica industrial. ​

La tecnología inalámbrica de Emerson permite que las medidas que alguna vez se hayan relegado a rondas manuales se digitalicen de manera rentable y libera a los operadores y al personal de mantenimiento para que realicen tareas más valiosas. Los datos adicionales le brindan visibilidad para detectar problemas antes de que ocurran, transformando la operación en una instalación proactiva. La monitorización y gestión robustas de la red le permiten garantizar una fiabilidad del 99 % de los datos, identificar los puntos problemáticos dentro de sus instalaciones, minimizar el tiempo de inactividad y optimizar de forma rentable las operaciones. ​

WirelessHART® es un protocolo de comunicación inalámbrica diseñado específicamente para entornos industriales, destinado a transmitir datos entre dispositivos de campo y sistemas de control. Es una extensión del protocolo Highway Addressable Remote Transducer (HART), ampliamente utilizado en la industria para la comunicación de instrumentos inteligentes. WirelessHART se desarrolló para proporcionar un estándar de comunicación inalámbrica sólido, seguro y fiable adecuado para las condiciones difíciles que a menudo se encuentran en entornos industriales. ​

Un gateway inalámbrico industrial es un componente crítico en la automatización industrial y en la conexión a red. Actúa como un puente entre las redes de comunicación inalámbrica y las redes industriales cableadas, lo que permite la comunicación y el intercambio de datos sin contratiempos entre diversos dispositivos y sistemas en un entorno industrial.

Las soluciones inalámbricas para aplicaciones de operación de plantas incluyen componentes clave que funcionan de forma conjunta para ofrecer una infraestructura inalámbrica segura, uniforme y fiable, escalable para ajustarse a cualquier necesidad, desde una sola aplicación hasta la implementación en toda la planta. Esto suele incluir gateways inalámbricos, dispositivos de campo cableados e inalámbricos, soluciones de alimentación, una red autoorganizada y autorreparable, y una integración perfecta con los sistemas host. ​