Flexim

Los principales caudalímetros ultrasónicos no intrusivos con abrazaderas para líquidos, gases y vapor.

Fallback image

Tecnologías ultrasónicas con abrazaderas, no intrusivas

Desde líquidos hasta gases, las tecnologías del caudalímetro ultrasónico no intrusivas y de montaje externo, y los refractómetros de Emerson Flexim, miden prácticamente cualquier cosa que fluya. La tecnología innovadora y la precisión nos convierten en líderes en la industria en soluciones de medición de caudal. Los caudalímetros FLUXUS® de montaje externo miden de manera confiable el caudal de casi todos los fluidos, ya sean líquidos o gases, y se destacan en la medición de vapor, sin interrumpir las operaciones. El dispositivo de montaje WaveInjector® puede operar a temperaturas extremas, extendiendo el rango de aplicaciones de la tecnología ultrasónica no intrusiva a temperaturas de -200 a +630 °C (-328 a +1166 °F). Y nuestros instrumentos de medición, diseñados para su uso en entornos explosivos, garantizan precisión, seguridad y confiabilidad en todas las condiciones.​

Por qué Flexim

No hay contacto con los medios ni riesgo de fugas

Fallback image

Sin perforación ni interrupción del funcionamiento

Fallback image

Independiente del líquido, material de la tubería y diámetro

Fallback image

Tecnología

Recursos

Historia de Flexim