Soluciones de análisis de líquidos precisas, fiables y continuas
Mida eficientemente los niveles de pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto, ozono, cloro y turbidez en sus procesos de líquidos. Los sensores de análisis de líquidos Rosemount están disponibles para una amplia gama de aplicaciones como química, energía, refinado, agua y aguas & residuales, alimentos & bebidas, ciencias biológicas y más. Elija entre una variedad de sensores analíticos que cubren necesidades exigentes y ofrecen mediciones continuas en las líneas.
Products
Productos
Transmisores de análisis de líquidos
Sensores analíticos
Accesorios
Refractómetros en líneas
Soluciones analíticas de líquidos de proceso
Recursos
¿Cómo funcionan los sensores de pH?
¿Cómo funcionan los sensores toroidales?
Desafíos en la medición del pH en aplicaciones químicas exigentes
Preguntas frecuentes
El sensor de análisis de líquidos adecuado depende del parámetro de medición, de las condiciones del proceso y de los requisitos de mantenimiento. Entre los factores clave se encuentran la temperatura, la presión, la compatibilidad química, el riesgo de incrustaciones, la ubicación de montaje, las necesidades de calibración y los requisitos de comunicación.
La mejor tecnología de sensor depende del objetivo de medición, de la química del proceso y de las condiciones operativas. Los sensores de pH y ORP miden la acidez, la alcalinidad y el potencial de oxidación-reducción. Los sensores de conductividad miden la concentración iónica o la pureza del agua. Los sensores de oxígeno disuelto, cloro, ozono y turbidez respaldan el control de oxígeno, la monitorización de la desinfección y la medición de sólidos en suspensión.
Elija instrumentos para el análisis de líquidos al hacer coincidir el sensor, el transmisor, la carcasa y los materiales húmedos con el entorno de la aplicación. Los procesos exigentes a menudo requieren resistencia a la corrosión, capacidad para altas temperaturas, clasificaciones de presión o aprobaciones para áreas peligrosas. Las aplicaciones sanitarias y de alta pureza requieren diseños limpiables, materiales compatibles y mediciones con baja contaminación.
Un sensor para análisis de líquidos mide la variable del proceso. Un transmisor convierte la señal del sensor en datos de medición utilizables, respalda la calibración y se comunica con el sistema de control. Un sistema analítico completo puede incluir cables, accesorios de montaje, manipulación de muestras, paneles y accesorios para la instalación y la operación.
Los diagnósticos de análisis de líquidos reducen el mantenimiento al ayudar a los equipos a detectar la degradación del sensor, los problemas de señal, la desviación de la calibración y los problemas relacionados con el proceso antes de que las mediciones se vuelvan poco fiables. Los sensores digitales y los transmisores avanzados pueden respaldar una resolución de problemas más rápida, una calibración más consistente y mejores decisiones de mantenimiento.