Instrumentación de medición para centros de datos​

Mejore la fiabilidad, maximice el tiempo de actividad y brinde soporte al crecimiento futuro con instrumentos de medición de grado industrial para centros de datos. Monitorice los sistemas críticos de enfriamiento, alimentación y servicios generales para optimizar la eficiencia energética y del agua, identifique los problemas en desarrollo antes de que afecten la disponibilidad y mantenga el desempeño fiable necesario para brindar soporte a las crecientes demandas informáticas.

Construya, opere y amplíe centros de datos con confianza

A medida que los diseños de los centros de datos evolucionan para soportar densidades de bastidores más altas, tecnologías de refrigeración líquida y requisitos de alimentación cada vez mayores, los operadores necesitan una visión precisa de la infraestructura crítica que sostiene las operaciones fiables del centro de datos. Desde plantas de enfriamiento y torres de enfriamiento hasta la distribución de agua helada y los sistemas de tratamiento de agua, los instrumentos de medición ayudan a verificar el desempeño del sistema, a permitir una gestión térmica eficaz, a optimizar la utilización de recursos y a mejorar la fiabilidad del sistema de enfriamiento. Con datos fiables de puntos de medición críticos en todo el centro de datos, los operadores pueden tomar decisiones más informadas, agilizar las actividades de mantenimiento y escalar la infraestructura con confianza a medida que evolucionan los requisitos de capacidad.

Soluciones para centros de datos

Soluciones de instrumentación de medición para operaciones críticas de centros de datos

Emerson ofrece una cartera completa de instrumentos de medición de grado industrial para centros de datos de IA. Explore cada aplicación para descubrir soluciones diseñadas para las complejas y cambiantes necesidades de medición de la infraestructura moderna de los centros de datos.
Cooling Towers & Heat Rejection
Chiller Plant and Pump Skids
Thermal Energy/BTU Metering
Chilled Water Distribution
Water Treatment & Makeup Water
Cooling Distribution Units (CDU’s)
Immersion Cooling
Direct-to-Chip Liquid Cooling
Heat Exchangers & Filter DP
Generator Fuel & Utility Support
Data Centers - Accelerate Data Center Project Schedules
Por qué Emerson

La escala, la experiencia y el soporte detrás de cada proyecto del centro de datos 

Data center construction schedules leave little room for supply chain delays. Keep projects on track with factory-configured measurement instrumentation solutions backed by scalable manufacturing capacity and reliable delivery, supporting faster commissioning and time to revenue.


Reduce the complexity of sourcing measurement instrumentation across contractors, project phases, and facilities. A single supplier with a comprehensive portfolio makes it easier to standardize specifications and coordinate purchasing as data center programs expand. 


Create consistent designs across data center cooling, power, and utility systems. Emerson’s comprehensive measurement instrumentation portfolio supports repeatable specifications that simplify expansion across facilities and global data center campuses.


Keep data center projects on schedule wherever new capacity is being built. Emerson combines global manufacturing capacity with local engineering and service support to deliver dependable product availability. 


Emerson brings +130 years of experience across some of the world’s most demanding industrial operations. From system design through startup and operation, our industry experts help simplify decision-making, reduce project risk, and support reliable performance. 

Video

Cumpla con las demandas de los centros de datos de última generación

Desde cronogramas de construcción acelerados hasta demandas crecientes de enfriamiento y energía, los centros de datos actuales se enfrentan a una presión cada vez mayor para entregar capacidad rápidamente sin comprometer la fiabilidad. Explore cómo los instrumentos de medición apoyan la infraestructura crítica desde la puesta en marcha hasta la operación a largo plazo, lo que proporciona así la visibilidad necesaria para optimizar el desempeño, gestionar los recursos y escalar con confianza.

video-media
Emerson's Measurement instrumentation for Data Centers

Recursos

Vea los instrumentos de medición de Emerson en acción ayudando a los centros de datos a resolver desafíos complejos de enfriamiento y operación. 

Preguntas frecuentes

La eficiencia de enfriamiento en los centros de cómputo a gran escala se optimiza midiendo la temperatura, el caudal y el desempeño de las bombas en los lazos de agua helada y de glicol. El transmisor de temperatura Rosemount™ 644 ayuda a gestionar la temperatura de suministro y retorno del agua, para confirmar si el sistema está eliminando el calor de manera eficiente. Para la medición de caudal, dos tecnologías complementarias cubren diferentes necesidades de implementación: el caudalímetro ultrasónico FLUXUS F731TE de Flexim permite una medición de caudal de alta precisión, un cálculo de energía térmica integrado y una instalación con abrazaderas sin interrumpir las operaciones, y eso lo hace ideal para verificar la distribución del caudal y reducir el bombeo excesivo en las líneas existentes. Cuando se prefiere un punto de medición en línea, el caudalímetro magnético Rosemount™ 8795 ofrece una medición de caudal muy precisa y fiable en lazos de agua helada y glicol, sin piezas móviles ni obstrucciones al caudal, lo que favorece la eficiencia a largo plazo y reduce el mantenimiento. Para la monitorización de presión alrededor de bombas, filtros e intercambiadores de calor, el transmisor de presión Rosemount™ 3051 y el transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088 ayudan a identificar problemas de desempeño como bloqueos y bolsas de aire. 

Algunos de los puntos de fallo comunes en los sistemas de enfriamiento de centros de datos son las incrustaciones, la pérdida de integridad de la medición de la temperatura y el deterioro del agua de enfriamiento. La monitorización de la temperatura en los colectores de suministro y retorno ayuda a identificar las áreas en las que la eliminación de calor ya no satisface la demanda. El transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S proporciona diagnóstico avanzado, incluida la integridad del lazo y redundancia activa con sensores dobles, para mejorar la fiabilidad de la medición. La calidad del agua de enfriamiento es otro factor crítico, ya que la corrosión y el sarro reducen la transferencia de calor con el tiempo. El transmisor Rosemount™ 1058, junto con sensores como el sensor retráctil de conductividad de contacto Rosemount™ 402 y el sensor de pH/ORP Rosemount™ 396RVP, permite la monitorización continua de la conductividad, el pH y otras propiedades clave de los líquidos que afectan el desempeño del sistema.

Los indicadores clave de desempeño de la infraestructura de enfriamiento del centro de datos incluyen la temperatura del aire en las bobinas del intercambiador de calor, las temperaturas del agua de suministro y de retorno, el caudal, la estabilidad de la presión y la calidad del agua de enfriamiento. El monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™ mide la temperatura del aire a través de las bobinas usando tecnología WirelessHART® con más del 99 % de fiabilidad de datos. Para la medición de caudal, el caudalímetro compacto con placa de orificio Rosemount™ 4051SFC y el caudalímetro Annubar™ Rosemount™ 4051SFA ofrecen opciones fiables para medir el caudal en condiciones variables del sistema. El seguimiento de estos indicadores ayuda a verificar el desempeño del enfriamiento, a detectar inestabilidades y a mantener un funcionamiento fiable en entornos de hiperescala y de alta densidad.

La eficiencia energética en los centros de cómputo a gran escala se optimiza mediante el control de la temperatura, la distribución del caudal y la presión en los sistemas de agua helada. La medición de las temperaturas de suministro y retorno permite a los operadores confirmar si el calor se transfiere de manera efectiva entre las unidades CRAH y los intercambiadores de calor. La monitorización del caudal en los lazos primario y secundario garantiza que la capacidad de enfriamiento se distribuya correctamente y evita derivaciones o bombeo excesivo. La monitorización de la presión en los filtros y las bombas ayuda a identificar incrustaciones, bloqueos o bolsas de aire que aumentan el consumo de energía. Estas prácticas de medición son críticas en centros de datos de hiperescala e inteligencia artificial, donde la carga varía continuamente y la demanda de enfriamiento debe equilibrarse en tiempo real para evitar ineficiencias y mantener un funcionamiento estable.

Soluciones para la industria

Soluciones integrales para centros de datos de Emerson

Optimice sus operaciones con soluciones de automatización avanzadas, una cartera de productos diversa y la experiencia de un único proveedor en aplicaciones.