HABILITAR EL RENDIMIENTO DESDE EL PRIMER DISEÑO HASTA LA OPERACIÓN A LARGO PLAZO

Centros de datos

El rendimiento de un centro de datos se determina mucho antes de que la primera carga de trabajo entre en funcionamiento. A medida que crecen las demandas de capacidad, los sistemas de energía, enfriamiento y control deben operar como una infraestructura integrada, no como componentes aislados. Emerson ayuda a propietarios, EPC y operadores a diseñar, integrar y operar estos sistemas como uno solo, lo que garantiza que la infraestructura crítica de la que depende el rendimiento del centro de datos opere de manera fiable y a escala durante el ciclo de vida útil de la instalación.

Automatización integrada para infraestructura de centros de datos

Emerson como socio para el rendimiento escalable de centros de datos

A medida que los centros de datos crecen, el rendimiento ya no se determina por los componentes individuales, sino por cómo los sistemas de energía, enfriamiento y control están diseñados e integrados para operar como un solo sistema. El aumento de la interdependencia y los plazos acortados significan que las primeras decisiones de diseño e integración afectan directamente a la fiabilidad, la escalabilidad y el coste a largo plazo. Emerson actúa como colaborador del sistema, ayudando a los propietarios, EPC y operadores a definir, integrar y operar esta infraestructura crítica como una red troncal unificada. Al conectar sistemas entre dominios, Emerson reduce el riesgo de ejecución, acelera la entrega y habilita un rendimiento predecible y escalable durante todo el ciclo de vida útil del centro de datos.

ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DATOS A ESCALA

Conexión de la estrategia con el rendimiento operativo

Los resultados de los centros de datos se definen por el rendimiento de la infraestructura en condiciones operativas reales (durante la puesta en marcha, bajo carga dinámica y a medida que la capacidad escala). La automatización integrada desempeña un papel fundamental en la traducción de la intención de diseño en la operación coordinada de los sistemas de energía, de enfriamiento e instalaciones. Emerson aplica este enfoque para ayudar a los equipos a acelerar la entrega de proyectos, reducir los desafíos de integración y mantener una operación estable y repetible a medida que los centros de datos se expanden, lo que permite un tiempo de puesta en capacidad más rápido y un rendimiento consistente durante el ciclo de vida útil.

Entrega de rendimiento consistente en todos los sistemas de centros de datos

Automatización para centros de datos

Emerson respalda los sistemas críticos que determinan cómo se construyen, operan y escalan los centros de datos, lo que habilita la infraestructura de energía y enfriamiento de la que dependen las operaciones de TI para funcionar de manera fiable. Al integrar estos dominios en un entorno operativo cohesivo, los equipos de centros de datos mejoran la eficiencia, mantienen la fiabilidad, y escalan las operaciones con confianza.
Sistemas de pisos para TI y datos de alta densidad
Infraestructura mecánica y de enfriamiento​
Sistemas de seguridad y control de plantas​
Infraestructura de servicios generales y de agua​
Sistemas de energía de respaldo y resiliencia​
Sistemas de energía primaria y distribución​
Explore nuestros grupo de negocio

Las capacidades de Emerson respaldan una infraestructura fiable del centro de datos

La experiencia especializada en energía, medición y control de flujo respalda la infraestructura integrada del centro de datos, lo que ayuda a los propietarios, los EPC y los operadores a ampliar la capacidad, gestionar la complejidad y mantener operaciones fiables en entornos siempre activos.