Soluciones integrales para la producción de hidrógeno azul
Con una amplia gama de válvulas de control, aislamiento y alivio, reguladores y actuadores, Emerson ofrece soluciones avanzadas que son fundamentales para el éxito de la producción de hidrógeno azul. Nuestra experiencia impulsa sus operaciones, ayudándole a alcanzar sus objetivos de bajas emisiones, seguridad y productividad.
Navegando por una transición energética compleja
Como productor de hidrógeno azul, usted se encuentra bajo presión para cumplir con objetivos de descarbonización muy exigentes, al tiempo que mantiene la eficiencia operativa y la seguridad. Hay mucho en juego. Cada fuga, cada período de inactividad o cada ineficiencia repercute en sus resultados financieros y en su desempeño medioambiental.
Ahí es donde entra Emerson.
Entendemos los retos únicos que plantean el reformado con vapor de metano (Steam Methane Reforming, SMR), el reformado autotérmico (Autothermal Reforming, ATR), el tratamiento con aminas y la adsorción por cambio de presión (Pressure Swing Adsorption, PSA). Nuestras soluciones de válvulas, actuadores y reguladores de ingeniería están diseñadas para soportar medios corrosivos, altas temperaturas y ciclos exigentes, lo que garantiza un desempeño confiable en aplicaciones críticas.
Lo guiamos con tecnologías probadas.
Desde el control de emisiones fugitivas hasta válvulas de parada de emergencia con clasificación SIL, nuestra cartera de productos le ayuda a reducir el consumo de energía, maximizar la captura de CO₂ y mantener la pureza del hidrógeno. Las capacidades de automatización y diagnóstico de Emerson también permiten el mantenimiento predictivo y la optimización del desempeño en tiempo real.
Como resultado, dispondrá de operaciones de hidrógeno más seguras, inteligentes y escalables, preparadas para satisfacer las demandas actuales y el crecimiento futuro.
Selección de válvulas, reguladores y actuadores para aplicaciones de hidrógeno azul
La función fundamental de válvulas, reguladores y actuadores en un podcast sobre producción de hidrógeno azul
Operaciones más seguras, inteligentes, confiables y escalables.
Soluciones que abordan los principales retos de la producción de hidrógeno azul.
Mejore la confiabilidad de los equipos y reduzca el tiempo de inactividad de las operaciones.
Logre mayores tasas de captura de CO2
Minimice las fugas aguas arriba
Cumplir con los requisitos críticos de parada de emergencia (Emergency Shutdown, ESD).
Maximice la eficiencia de la producción
Mejore la seguridad operativa
Alcance los niveles más altos de integridad de seguridad del producto (SIL).
Reduzca el consumo de energía
Aplicaciones personalizadas
Soluciones en acción
Reformador de metano con vapor con captura de carbono de CO2
La reforma del gas natural utiliza un proceso avanzado y maduro que se basa en la disponibilidad y la infraestructura existentes de gas natural. En los Estados Unidos, el 95 % del hidrógeno producido utiliza la reforma del gas natural que permite y satisface la demanda de producción de hidrógeno. Emerson apoya a los operadores con tecnologías avanzadas en el reformador de metano con vapor, el tratamiento con aminas y la adsorción por oscilación de vacío.
Válvulas de seguridad tipo 400 y 800 Anderson Greenwood
Acceda a desempeño premium y tecnología avanzada que lo protejan contra la sobrepresión.
Sistema del actuador y válvula de control GX de Fisher™
Cumplimiento de los requisitos de dimensionamiento de caudales y tuberías. Los conductos diseñados dentro del cuerpo de la válvula ofrecen una capacidad óptima y un patrón de caudal estable para un funcionamiento fluido.
Válvula de bola de emisión fugitiva
Con un capital limitado, abordar las miles de posibles vías de fuga en su planta puede parecer un desafío abrumador.
Mire a nuestros expertos
Seminario web: Especificaciones de las válvulas de compuerta de guillotina
Valve Solutions for Carbon Capture in Steam Methane Reformer and Pressure Swing Adsorption Units
Low-Emission Valve Packing Solutions - Blue Hydrogen Production Through Steam Methane Reforming (SMR)
Preguntas frecuentes sobre el hidrógeno azul
La producción de hidrógeno suele designarse mediante colores, que indican las repercusiones medioambientales del proceso. El hidrógeno verde utiliza fuentes de electricidad no carbonosas, como la eólica y la solar. El hidrógeno azul se produce a partir de gas natural o carbón con emisiones de gases de efecto invernadero relativamente limitadas. Actualmente es menos costoso y más viable comercialmente que el hidrógeno verde totalmente renovable.
Algunos beneficios del hidrógeno azul son:
- Menos intensivo en carbono que otras formas de hidrógeno, como el hidrógeno gris, que se produce a partir de combustibles fósiles sin captura, utilización y almacenamiento de carbono (Carbon, capture, utilization and storage, CCUS).
- Producido mediante procesos fácilmente escalables y bien probados frente al hidrógeno renovable obtenido por electrólisis
- Tiene una ventaja en cuanto a costos para el transporte y las industrias pesadas debido a la abundancia de materia prima de hidrocarburos.
Las principales preocupaciones para los productores y usuarios de hidrógeno azul hoy en día son la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad. Garantizar la pureza, el control preciso de las unidades de proceso, el logro de las tasas de captura de CO2 más altas posibles, la optimización de la capacidad de almacenamiento y la gestión de los costos de energía y mantenimiento son todos necesarios para asegurar un suministro constante de hidrógeno disponible para satisfacer la demanda en rápido aumento.
El reformado con vapor de metano (SMR) es el método más común para producir hidrógeno azul a partir del gas natural. Aplica vapor a una temperatura y presión extremas a un catalizador químico que separa el hidrógeno de la materia prima y une el carbono a los átomos de oxígeno del agua, formando CO2 como subproducto. El rendimiento y la eficiencia dependen del mantenimiento de una proporción óptima entre el vapor y el carbono que entra en el reformador, la protección del catalizador contra el coqueo y la gestión del consumo energético.
Abreviado en inglés como CCUS, se refiere a las tecnologías de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero aplicadas a la cadena de valor energética. Los métodos CCUS habituales en la producción de hidrógeno azul son:
- Adsorción por oscilación al vacío (VSA): tasas de captura superiores al 90 %.
- Adsorción por oscilación de presión (PSA): tasas de captura superiores al 90 %.
- Adsorción basada en aminas
Las válvulas con soluciones de empaquetadura de bajas emisiones ayudan a mitigar las emisiones fugitivas de metano y CO2 en las unidades SMR, lo que se traduce en un bajo mantenimiento y una larga vida útil. Las válvulas de mariposa probadas en laboratorio en hasta un millón de ciclos permiten un control óptimo del lecho catalítico. La automatización mediante sistemas avanzados de control del proceso, monitorización de activos en línea y medidores de caudal másico puede mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las unidades SMR al controlar la relación vapor-carbono. El análisis continuo de la composición química puede prolongar la vida útil del catalizador. Los sistemas de información para la gestión energética (Energy Management Information Systems, EMIS) facilitan que las plantas de hidrógeno alcancen los objetivos óptimos de uso de vapor y electricidad.