Válvulas de ángulo

Logre un control excelente de los servicios de líquido en aplicaciones de alta presión con las válvulas en ángulo.

Angle Valves

¿Qué es una válvula de ángulo?

Una válvula de ángulo es un diseño de la válvula de globo en el que los puertos de entrada y salida están perpendiculares entre sí. Utiliza un movimiento lineal para mover un miembro de cierre dentro y fuera de una superficie de asiento. Las válvulas de ángulo se usan normalmente en servicios de agua de alimentación de calderas y drenaje de calentadores y en esquemas de tuberías en los que el espacio es limitado y la válvula también puede servir como un codo. La válvula puede tener una construcción estilo caja o conexiones de salida expandida, internos restringidos o unos revestimientos de salida para reducir los daños por erosión, intermitencia o cavitación.