Monitorización de la condición de las válvulas

La monitorización de la condición no intrusiva en tiempo real de los expertos en válvulas de Emerson permite el análisis enfocado y predictivo para ayudar a mejorar la seguridad, la disponibilidad y la rentabilidad total de la planta.

Fallback image

¿Qué es la monitorización de la condición de las válvulas?

La monitorización de la condición de las válvulas es un servicio de diagnóstico centrado en proporcionar análisis predictivo de sus válvulas de control, con el objetivo de identificar posibles fallos. Con la identificación temprana de posibles problemas, puede actuar o planificar una acción, antes de que se produzca un fallo y evitar costosas paradas imprevistas.

La implementación de un programa de monitorización de la condición de las válvulas es un paso importante para que convierta su planta de procesos en una empresa del cuartil superior.

¿Cómo funciona la monitorización de la condición de las válvulas?

Site Architecture Review

Revisión de la arquitectura del sitio

  • Los expertos en ciberseguridad de Emerson revisan las especificaciones del sitio con su equipo de TI/TO.
  • Todas las partes están de acuerdo con la arquitectura final de comunicación de datos.

El poder del diagnóstico de válvulas

Al asociarse con Emerson, los fabricantes pueden recopilar datos de la condición de la válvula desde el campo y proporcionar información más realista sobre los fallos de la válvula de lo que podría generar por medio del modelado. Nuestro método conectado permite el diagnóstico de datos de varias fuentes para ser visualizado y agregado y permite que los miembros del equipo que están alrededor del mundo vean y trabajen con los mismos datos de una manera colaborativa. Los analistas pueden ver los datos de la condición de la válvula y ver el historial de esas condiciones para determinar las tendencias y predecir el deterioro inminente de la válvula, lo que significa que se puede programar el mantenimiento de la válvula y realizarlo bien antes de que se active una alarma para el operador.

A continuación se presentan varias situaciones reales en las que podemos ayudar a prevenir problemas relacionados con las válvulas.


“Tener un sistema de monitoreo remoto significa que no tenemos que preocuparnos tanto por los fallos de la válvula. Con más y mejor información, podemos pedir piezas con antelación, programar reparaciones y limitar el tiempo de inactividad imprevisto”.

Dan Morris
técnico de válvulas, City of Ames Electric

La monitorización de válvulas hace la diferencia en el mantenimiento de su planta.

La monitorización de la condición de las válvulas optimiza sus paradas imprevistas, mejora la sostenibilidad de su planta, predice los eventos de mantenimiento y, en general, le permite dedicar menos tiempo a sus válvulas. Emerson está aquí para ayudarlo a implementar una estrategia de mantenimiento predictivo.