Software ValveLink™ de Fisher™
Características clave
- Configure, calibre y diagnostique instrumentos FIELDVUE desde una sola ubicación.
- Performance Diagnostics ofrece diagnósticos en servicio para supervisar el estado del conjunto de la válvula sin alterar el proceso.
- Diagnostics ofrece validación de la reconstrucción del conjunto y un panorama detallado sobre la condición física del conjunto válvula/actuador.
- Configure y pruebe los instrumentos FIELDVUE para las soluciones de Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS)
- Scheduler le permite especificar una fecha y una hora para ejecutar automáticamente tareas de manera regular.
- Capacidad para hacer un ajuste previo de la calibración y un diagnóstico en el taller con Batch Runner.