Una línea completa de válvulas de mariposa para sus aplicaciones de aislamiento y control
Nuestra variedad completa de válvulas de mariposa se extiende desde modelos para propósito general hasta modelos para aplicaciones exigentes utilizados en aplicaciones de aislamiento y de regulación. Incluye válvulas de asiento resistentes para una larga vida útil y un cierre a prueba de burbujas; válvulas de alto desempeño capaces de soportar desde temperaturas criogénicas hasta temperaturas de 1500 °F (815 °C) y presiones de hasta ASME CL1500 (PN 260); válvulas de brida doble en tamaños de hasta NPS 120 (DN 3000), y válvulas con revestimiento aptas para líquidos, gases y lodos altamente corrosivos. Con una fabricación muy robusta y una vida útil muy larga, estas válvulas reducirán el costo total de su inversión.