Combina máxima seguridad, alta eficiencia de caudal y larga vida útil
La gama de válvulas de retención especializadas de Emerson incluye modelos con un diseño compacto estilo wafer y puerto redondo sin obstrucciones capaz de hacer frente a muchas aplicaciones difíciles, y válvulas de retención giratorias tipo wafer con dimensiones cortas entre caras que permiten la instalación entre varios estándares de bridas. También hay válvulas de retención giratorias, tipo wafer, de alta capacidad y cargadas por resorte; válvulas de doble brida y con asiento elástico para una protección confiable contra el caudal inverso en aplicaciones de agua/aguas residuales, y diseños de doble placa, cargados por resorte y de tipo wafer para la protección de sistemas de tuberías de gas o líquidos