Un producto de calidad única que funciona en cientos de aplicaciones
Con más de 300.000 válvulas Vanessa instaladas con éxito a nivel mundial en una amplia gama de aplicaciones, Emerson es todo lo que necesita para obtener una solución probada de encendido-apagado, control de caudal, operaciones de emergencia y aislamiento positivo a largo plazo.
La válvula de triple excentricidad Vanessa fue la primera en ofrecer fugas cero* bidireccionales para aislamiento positivo, lo que creó una nueva categoría industrial mediante una tecnología que no estaba disponible previamente en otras válvulas de cuarto de vuelta.
* Las válvulas de triple excentricidad Vanessa realizan hermeticidad bidireccional de fugas cero (sin fugas visibles en pruebas a alta presión con agua y baja presión con aire acondicionado, de acuerdo con ‘Tasa de fuga A’ de las normas ISO 5208 y EN 12266-1, y del requisito ‘Válvulas de asiento elástico’ de API 598), mediante rotación a 90 grados sin roce y asiento de torque metal-metal
Productos Vanessa
Básico
Criogénico
Oxígeno
Aplicaciones para productos Vanessa
Videos para productos Vanessa