Descubra el Área de Clientes Vanessa

prod-rmt-instrument_toolkit

Acceda al VTSM

El Manual de Ventas Técnicas de Vanessa (VTSM) es una base de datos que proporciona acceso inmediato a datos técnicos, incluidos los planes y procedimientos de calidad, planos en 2D y 3D, certificados, CV, valores de torque, etc.

 

La herramienta permite búsquedas más precisas basadas en etiquetas, especificaciones del producto y palabras clave.

PICTURE_SizeIt

SIZEit! Herramienta

Según las normas internacionales IEC 60534, SIZEit! proporciona una interfaz de dimensionamiento de válvulas fácil de usar, junto con un conjunto de herramientas de archivo, búsqueda y revisión diseñadas para facilitar la gestión del proyecto.