Dispositivos de corte

Garantice una protección contra la sobrepresión segura y confiable con las válvulas de corte Fisher™.

¿Qué son las válvulas de corte?

Las válvulas de corte son dispositivos de seguridad de protección contra la sobrepresión que cierran rápida y totalmente el caudal de gas en caso de falla. Están diseñadas para evitar que los daños al equipo superen la presión máxima de funcionamiento permitida. Una ventaja de la válvula de corte es la protección contra la sobrepresión por contención, lo que reduce las emisiones de gas.

Preguntas frecuentes

Cierre ANSI-FCI-70-3 Clase VI o superior.

+/-1 % de precisión

No, las válvulas de corte Fisher están diseñadas para soportar entornos de alta vibración sin falsos accionamientos.

Sí, el tipo OSE/OSX puede hacer monitorización remota.

EZL, EZH. EZR, 299, 627, serie CSR, serie CSB, LSR, Cronos.