Anderson Greenwood™

Una innovadora cartera integral de soluciones de gestión de la presión que define los estándares de la industria para un cierre hermético y repetible y una vida útil prolongada.

Alivio de presión, protección de tanques y válvulas de instrumentos de alto rendimiento para cada aplicación

Las válvulas de alivio de presión, los productos de protección de tanques, las válvulas principales de aislamiento y los instrumentos de Anderson Greenwood definene el estándar de la industria para un servicio repetible y una vida útil prolongada. La variedad de ofertas de productos de Anderson Greenwood tanto para plantas estándares como especializadas, en combinación con la experiencia sin igual en las aplicaciones, la calidad de los productos y su disponibilidad, ofrece soluciones completas de válvulas para las industrias del petróleo y el gas, los productos químicos, la generación de energía y las refinerías.

Recursos

Productos

Productos destacados

400 pilot_ANG_3in.psd

Válvulas de alivio de presión operadas por piloto de Anderson Greenwood

Las válvulas de alivio de presión operadas por piloto de Anderson Greenwood ofrecen protección avanzada, confiable y eficiente contra la sobrepresión. Con una trayectoria de más de 50 años, la tecnología de los productos está diseñada para una amplia variedad de aplicaciones, desde condiciones de servicio básicas hasta las más exigentes

Servicios para productos de Anderson Greenwood