Válvulas de control

Garantice operaciones optimizadas y respetuosas con el medioambiente con válvulas de control diseñadas para aplicaciones generales, exigentes y críticas

¿Qué es una válvula de control?

Las válvulas de control dirigen el flujo de gas, vapor, agua y compuestos químicos para compensar las alteraciones de carga y regular las variables de los procesos lo más cercano posible a los puntos de ajuste deseados. Explore nuestro catálogo de válvulas de control para ver diseños probados que permiten lograr la máxima eficiencia y cumplir con las normas de la industria.

Catálogo de válvulas de control

Preguntas frecuentes

Existen dos tipos principales de diseños de válvulas de control, según la acción del elemento de cierre: vástago deslizante (también conocido como globo o ángulo) o rotativo (también llamado cuarto de vuelta). Las válvulas de control de vástago deslizante utilizan un movimiento lineal para mover el elemento de cierre hacia adentro y afuera en una superficie de asiento. Mientras que las válvulas de control rotativas utilizan un movimiento de rotación para girar el elemento de cierre hacia adentro y hacia afuera en una superficie de asiento.

La caída de presión es la diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida. Varía en función del caudal. La caída de presión generalmente se mide en libras por pulgada cuadrada diferencial o psid.