¿Qué son el acondicionamiento y atemperación de vapor?
Un atemperador inyecta una cantidad de agua controlada y predeterminada a un caudal de vapor para reducir la temperatura del vapor. Para lograrlo de manera eficiente, se debe seleccionar correctamente un atemperador que esté diseñado para la aplicación. Aunque puede parecer de diseño simple, el atemperador se debe integrar con una gran diversidad de variables dinámicas complejas de caudal y térmicas para ser efectivo. Las válvulas de acondicionamiento de vapor controlan la presión y la temperatura del vapor al combinar ambas funciones en una unidad integral de control. Estas válvulas abordan la necesidad de un mejor control de las condiciones del vapor provocadas por el aumento de los costos energéticos y un funcionamiento más riguroso de la planta. Las válvulas de acondicionamiento de vapor también proporcionan un mejor control de la temperatura, una mayor reducción del ruido y requieren menos restricciones de tuberías e instalación que un atemperador similar.
Cómo funciona
Aplicaciones comunes
Producción de energía
Competir en el mercado energético actual requiere mucho énfasis en la capacidad de utilizar muchas estrategias. Una mayor operación cíclica, los arranques y paradas diarios y las velocidades de rampa más altas se usan para garantizar la operación con carga completa en horas pico para maximizar los ingresos y facilitar la disponibilidad de la planta.
Industrias petroquímicas y de hidrocarburos
La temperatura es controlada en diversas formas en un entorno de planta de procesamiento. Las formas más comunes de controlar la temperatura son mediante el uso de intercambiadores de calor y vapor de proceso. El vapor del proceso debe estar condicionado a un punto cerca de la saturación donde se transforma en un medio que es más eficiente para la transferencia de calor. El equipo seleccionado correctamente garantiza la disponibilidad, la confiabilidad y la rentabilidad óptimas de la planta.
Videos de acondicionamiento y atemperación de vapor