Mandos de engranajes y cajas de cambios

Nuestra cartera de mandos de engranajes helicoidales y cajas de cambios se utiliza ampliamente en válvulas para diversas industrias de procesos.

Amplifique el torque de sus actuadores de válvulas

Las cajas de cambios y los operadores de engranajes helicoidales desempeñan un papel importante en el funcionamiento y control de válvulas en muchas industrias. No solo reducen el esfuerzo físico necesario para girar el volante de una válvula de accionamiento manual, sino que también pueden integrarse con actuadores neumáticos y eléctricos para automatizar el funcionamiento y el control de las válvulas. Son especialmente útiles para accionar válvulas grandes y/o pesadas.

Nuestros productos de mandos de engranajes helicoidales y caja de cambios

Servicios de actuadores

Preguntas frecuentes sobre cajas de cambios y mandos de engranajes

Conozca las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre los engranajes en el accionamiento de válvulas.

Las cajas de cambios y los mandos de engranajes pueden ayudar a amplificar el torque suministrado para abrir o cerrar una válvula. En el caso de las válvulas de operación manual, esto reduce el esfuerzo físico que requiere un operador para girar el volante de la válvula. 

Estos dispositivos se utilizan habitualmente en aplicaciones marinas, de petróleo y gas, de procesos químicos, de agua y aguas residuales, de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y de tuberías.

Estas son algunas de las ventajas adicionales:
    •  Control preciso: los operadores de engranajes helicoidales ofrecen una alta relación de engranaje, lo que aumenta la precisión al controlar el caudal de fluidos a través de una válvula. Esto puede ser esencial en aplicaciones que requieran un control de caudal altamente preciso.

    •  Mecanismos de autobloqueo: los operadores de engranajes helicoidales ofrecen una función de autobloqueo que ayuda a mantener la posición de la válvula cuando no está en funcionamiento. Esto ayuda a evitar el movimiento accidental o el caudal de retroceso de los líquidos debido a vibraciones o fluctuaciones de presión.

    •  Ventaja mecánica: las cajas de cambios y los mecanismos distribuidores permiten una transferencia eficiente de potencia desde el lado de entrada (el operador o actuador) al lado de salida (el vástago de la válvula). Esto permite el funcionamiento de válvulas muy grandes y/o pesadas.