Operador de engranaje cónico multivueltas serie ATB
Características clave
- 24 modelos disponibles con un torque de hasta 18 000 Nm y un empuje de 2 600 kN y con una base de montaje F-48
- Revestimiento de pintura Epoxi y con engrase de por vida
- Carcasa de hierro dúctil muy resistente y piñones de aleación de acero
- Caja de engranajes de sellado total y accionamiento completamente cerrado
- Se pueden diseñar nuevas proporciones para satisfacer cualquier requisito
- Bridas de entrada normales (para el montaje del actuador) para ISO5211, MSS y DIN disponibles