Las tecnologías inteligentes permiten el control y la supervisión locales y remotos
La digitalización puede crear valor en toda la cadena del gas natural. Las tecnologías inteligentes de Emerson son sistemas escalables que permiten la monitorización y el control, tanto locales como remotos. Se basan en una lógica dedicada y crean oportunidades para la gestión de activos, el mantenimiento predictivo, la optimización del uso del gas renovable, la fiabilidad de la red y la protección contra la sobrepresión.
Estos sistemas constan de una unidad central que recibe los parámetros del sistema (temperatura, presión, caudal), procesa los datos, controla los sistemas de gestión de la presión e interactúa con los lazos de control. Se pueden utilizar en una estación individual o en múltiples puntos de medición y de reducción de presión a lo largo de la red de distribución. La comunicación con las redes existentes también es de vital importancia para el éxito de la gestión de una red inteligente.
Soluciones de regulación de presión en acción
Sistema de flujo automatizado remoto
La mayor parte de las innovaciones en la producción, transporte y distribución de gas natural están orientadas a una gestión más inteligente para mejorar la eficiencia y maximizar la captura de valor. Al incorporar una unidad de control, un software inteligente programable y una interfaz de pantalla táctil personalizable, el Sistema de Flujo Automatizado Remoto (RAF) de Emerson permite alcanzar objetivos de gestión inteligente. El sistema es altamente escalable para gestionar automáticamente equipos individuales, una estación completa de medición y reducción de presión o toda la red.
Controlador de estación tipo RAF, PRMS NG
RAF es un sistema de automatización para estaciones de gas natural que permite el control automatizado de cualquier tipo de estación, sin necesidad de intervención en campo por parte de un operador.
Reguladores de presión de gas natural
La cartera de productos más amplia de la industria en tecnologías de control de presión, lo que le permite ofrecer soluciones fiables.