Distribución de gas natural

Garantizar un suministro seguro de gas y la máxima fiabilidad del sistema, al mismo tiempo que se reducen las emisiones y se optimizan los costes de mantenimiento

Suministro de energía en el que confían las comunidades

El gas natural es el combustible fósil de combustión más limpia y de mayor crecimiento. Las empresas de distribución locales se enfrentan ahora al enorme desafío de ofrecer gas natural a sus comunidades de manera sostenible y asequible. Con la promesa de fiabilidad, nuestros productos y soluciones de distribución de gas, fáciles de mantener, están diseñados para reducir la incertidumbre en la medición y mitigar las emisiones fugitivas antes de que se conviertan en una responsabilidad. En Emerson, creamos valor ofreciendo las mejores soluciones de acondicionamiento de gas, medición, control de presión y monitorización, así como skids personalizados que le ayudan a cumplir y superar las capacidades de entrega mediante una mejor visión y gestión de los datos.