Acelerar la transición a los combustibles de hidrógeno
La sostenibilidad se ha convertido en una parte integral de los debates sobre la seguridad energética y el aseguramiento del crecimiento económico. Con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050, muchos países han introducido legislación con subsidios, junto con inversiones públicas y privadas para fomentar el uso de energías renovables en lugar de los combustibles fósiles tradicionales. Emerson ofrece una gama completa de soluciones que abordan los desafíos de la producción, el servicio y la mezcla de hidrógeno en las tuberías de gas natural.
Control de presión en acción
Electrólisis a gran escala
La producción de electrolizadores de hidrógeno requiere diseños escalables y la capacidad de responder a la demanda del mercado. Los fabricantes deben ejecutar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto, con poca complejidad. Y, sin embargo, trabajan de forma segura, fiable y rentable al utilizar las tecnologías más avanzadas. Las soluciones en acción son el control de presión, las válvulas de alivio de seguridad y de presión y los supresores de detonación de llama.