Promoción de la producción de hidrógeno con bajo nivel de carbono

Reformador de metano con vapor

Los reformadores de metano con vapor son un componente crítico en la producción de hidrógeno, pero enfrentan desafíos de eficiencia, confiabilidad y control de emisiones. No importa si está produce hidrógeno azul o debe actualizar unidades heredadas: mejorar el rendimiento del reformador es esencial para cumplir con los objetivos medioambientales y económicos. Nuestras tecnologías le ayudan a optimizar el control, supervisar el estado del sistema y mantener la pureza del hidrógeno a lo largo del ciclo de vida útil del reformador de metano con vapor.

Hand pressing a digital power button
Optimice el rendimiento en condiciones exigentes de reformado

Logre mayor eficiencia y operaciones más seguras

La automatización digital, el control avanzado y la instrumentación inteligente son compatibles con operaciones de reformadores de metano con vapor más seguras y eficientes

El reformador de metano con vapor exige un control preciso de la presión, la temperatura y la composición de los gases. Desde el rendimiento del reformador delantero a la pureza del hidrógeno downstream, nuestras soluciones escalables ayudan a reducir el consumo de energía, gestionar las emisiones y garantizar un funcionamiento continuo y seguro. Con diagnósticos avanzados, análisis y control de procesos avanzados, sus equipos pueden responder de forma proactiva a la variabilidad y mantener los objetivos de producción, incluso en mercados de hidrógeno dinámicos.

Visibilidad integral para mejores resultados de hidrógeno

Soluciones de reformadores de metano con vapor en acción

Mantener la relación vapor-carbono, gestionar la degradación del catalizador, controlar las emisiones y garantizar la pureza del producto requieren una arquitectura de soluciones conectadas. Nuestras tecnologías ofrecen información procesable en cada etapa, ya sea mediante el ajuste los controles de presión en el extremo delantero, la protección de la pureza del gas después del reformador o la preservación de la condición de los activos a largo plazo. Estas capacidades permiten a los operadores mejorar los resultados, prolongar la vida útil de la unidad y reducir el costo total de propiedad en las operaciones de reformadores de metano con vapor.

Reformados más inteligentes para la producción de hidrógeno azul

image

La reforma del gas natural utiliza un proceso avanzado y maduro que se basa en la disponibilidad y la infraestructura existentes de gas natural. En los Estados Unidos, el 95 % del hidrógeno producido utiliza la reforma del gas natural que permite y satisface la demanda de producción de hidrógeno. Emerson brinda asistencia a los operadores por medio de tecnologías avanzadas en operaciones de reformado de metano con vapor, tratamiento de aminas y adsorción por oscilación de vacío.

Colaboración entre distintas industrias

Grupos empresariales en reformadores de metano con vapor

Abordar las demandas de rendimiento y sostenibilidad de los reformadores de metano con vapor modernos requiere colaboración entre distintas funciones. Desde sistemas de control hasta dispositivos de control final e instrumentación de precisión, cada grupo empresarial aporta tecnología y conocimientos críticos. Explore cómo estos grupos ayudan a su producción de hidrógeno.

Encuentre respuestas a consultas comunes sobre los reformadores de metano con vapor

Preguntas frecuentes (FAQ)

Consulte las preguntas frecuentes sobre el reformado de metano con vapor, incluidos los fundamentos del proceso, el control de las emisiones y la confiabilidad del sistema. Entérese de qué manera las soluciones de Emerson ayudan a optimizar la producción de hidrógeno y, al mismo tiempo, a impulsar la seguridad, la eficiencia y el cumplimiento medioambiental.

El grueso del hidrógeno que se produce en la actualidad es hidrógeno «gris», producido por reformado de metano con vapor y liberación de CO2 a la atmósfera. Dado que esto tiene emisiones de gas de efecto invernadero obvias, algunas plantas están incorporando la captura de carbono en una etapa por separado que reclasifica el hidrógeno como «azul», que ocupa un lugar más alto en la escala de sostenibilidad. 

El reformado de metano con vapor se viene utilizando durante un tiempo suficiente como para ser un proceso maduro, con amplia disponibilidad de materias primas de gas natural e infraestructura. Emerson brinda asistencia a los operadores mediante tecnologías avanzadas para el reformado de metano con vapor, además de distintas opciones tecnológicas para la captura de carbono.

Estas técnicas se utilizan tanto para la captura de carbono como para tasas de secuestro superiores al 90 %. Los desafíos que plantean la adsorción por oscilación de presión y la adsorción por oscilación de vacío son similares: garantizar seguridad, pureza y confiabilidad a pesar de las elevadas velocidades de ciclo, y evitar las fugas que provocan una menor eficiencia de captura. Otro debate es la elección de la tecnología que se debe utilizar, pero las tecnologías de control avanzado de Emerson pueden mantener un funcionamiento eficiente cuando están vinculadas a la velocidad de producción de la unidad de reformado de metano con vapor asociada.