Operaciones de agua sostenibles y confiables

Agua y aguas residuales

Los servicios generales de agua y aguas residuales se enfrentan a exigencias cada vez mayores de sostenibilidad, cumplimiento normativo y resiliencia operativa. Ya sea que se asegure la calidad constante del agua, se reduzca el uso de energía o se optimice la infraestructura anticuada, la industria se encuentra bajo presión para hacer más con menos. La automatización avanzada, la información basada en datos y las tecnologías de control confiables permiten a las instalaciones superar estos desafíos, mejorar la eficiencia y proteger los recursos hídricos vitales para las generaciones futuras.

Operaciones más inteligentes, resultados más limpios

Optimice el rendimiento mientras cumple con los objetivos ambientales

Las plantas de tratamiento de agua y aguas residuales tienen la tarea de equilibrar los costos, el cumplimiento y el impacto en la comunidad. Las soluciones escalables que mejoran la visibilidad y el control en los sistemas de tratamiento y distribución pueden ayudar a lograr estos objetivos. Desde sistemas de control inteligentes hasta instrumentación de alta precisión, los operadores pueden obtener la información y agilidad necesarias para mantener la seguridad, la confiabilidad y el desempeño ambiental.

0 %
Reducción en los costos de energía con optimización del proceso en tiempo real

Aproveche las estrategias de control basadas en datos para minimizar el consumo de energía en bombas, sopladores y sistemas de aireación.

99,9 %
Tiempo de actividad logrado gracias a estrategias de mantenimiento predictivo

Evite paradas imprevistas detectando fallos tempranos del equipo y planificando el servicio con más eficiencia.

0 %
Reducción en el agua no contabilizada por medio de la detección y monitorización de fugas

Mejore la gestión de las pérdidas de agua con herramientas avanzadas de monitorización del caudal y la presión.

0 horas
Monitorización para informes de cumplimiento y desempeño

Garantice la visibilidad continua de la calidad del agua y los parámetros normativos con herramientas automatizadas de medición e informes.

Explore nuestros grupos de negocios

Conéctese con la experiencia adecuada en agua y aguas residuales

Desde plataformas de automatización a gran escala hasta sensores y válvulas de control ultraprecisos, cada grupo comercial aporta capacidades únicas que respaldan operaciones de agua y aguas residuales más eficientes y confiables. Aprenda cómo estos grupos pueden ayudarlo a abordar sus desafíos específicos.