Protección contra la presión y llamas en tanques

Aumente la seguridad y la integridad de su valioso producto con el catálogo líder de la industria de equipos de presión para tanques, que garantizan una protección y fiabilidad sin igual.

petrochemical plant in night time with reflection over the river

Proteja sus operaciones con soluciones integrales de seguridad de presión

Garantice la seguridad y la integridad de sus tanques de almacenamiento y sistemas de proceso con nuestras tecnologías avanzadas de control de presión de múltiples capas. Nuestras soluciones integradas, que incluyen reguladores de inertización de tanques, válvulas de alivio de vacío de presión (PVRV) y supresores de llamas y detonaciones, están diseñadas para protegerse de la sobrepresión, las condiciones de vacío y los riesgos de ignición. Tanto si gestiona vapores volátiles como si mantiene entornos inertes, nuestras soluciones ofrecen protección fiable, cumplimiento normativo y tranquilidad incluso en las aplicaciones más exigentes.

La solución completa en un solo lugar

El catálogo de Emerson ofrece una variedad de productos esenciales, entre los que se incluyen reguladores de inertización de tanques, válvulas de alivio de vacío de presión, válvulas de alivio de emergencia y supresores de llama, todos diseñados para mejorar la protección de los tanques de almacenamiento.

Reguladores de inertización de tanques

image

La inertización de tanques o de nitrógeno ofrece numerosas ventajas para los tanques de almacenamiento de líquidos. Al llenar el espacio vacío del tanque con gas inerte, se ayuda a evitar la oxidación y la contaminación, lo que garantiza una mayor vida útil de almacenamiento y una mayor calidad del producto. Además, reduce las emisiones, minimiza la pérdida de producto y mejora la seguridad al eliminar el espacio de vapor inflamable.

   Se explica la protección total del tanque