Automatización inteligente de válvulas con actuadores eléctricos
Los actuadores eléctricos ofrecen una solución con cero emisiones para sus necesidades de automatización de válvulas. Con opciones adecuadas para válvulas de aislamiento y válvulas de control, ofrecemos soluciones de accionamiento diseñadas para distintos tamaños de válvula y ciclos de trabajo. Nuestra cartera de productos actual ha evolucionado a partir de tecnologías innovadoras desarrolladas por las marcas Bettis™, Biffi™, EIM™ y Fisher™.
Nuestros productos de actuadores eléctricos
Servicios de actuadores
Preguntas frecuentes sobre actuadores eléctricos
Conozca las respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre el accionamiento eléctrico de válvulas.
Los actuadores eléctricos son dispositivos que utilizan un motor eléctrico para controlar el movimiento de una válvula. Convierten la energía eléctrica en energía mecánica para manejar la válvula.
El actuador recibe una señal de control de un sistema de control. Según la señal recibida, el motor eléctrico del actuador acciona un componente mecánico (como un engranaje, un tornillo u otro mecanismo) para ajustar la posición de la válvula instalada. A medida que el motor gira, convierte la energía eléctrica en fuerza mecánica para mover la válvula.
- ¿En qué tipo de válvula se instalará: multivueltas, cuarto de vuelta o lineal?
- ¿Qué tipo de servicio se necesita: encendido/apagado, de modulación o de control?
- ¿Es necesario que sea a prueba de fallas?
- ¿Qué rango de par de torsión o empuje se necesita?
- ¿Qué estilo de actuador se prefiere: no intrusivo o convencional?