Actuador eléctrico de válvulas M2CP de Bettis
Características clave
- Se adapta a una amplia gama de aplicaciones de cuarto de vuelta y multivuelta, amplia gama de tamaños de marco, clasificaciones de caballos de fuerza y velocidades de salida
- Fácil mantenimiento: el paquete de control M2CP se puede quitar, ensamblar, desmontar y reemplazar utilizando un destornillador estándar
- Las opciones del motor incluyen la mayoría de voltajes de corriente alterna y corriente directa monofásica o trifásica.
- Cumple las normas de la fuerza naval de DOD de los EE. UU. DOD-V-24657(SH) sobre alto impacto y (MIL-STD-167-1, MIL-STD-901D) vibraciones mecánicas del equipo de embarcaciones.
- El embrague del turno de potencia requiere una fuerza mínima para funcionar incluso cuando la válvula está bien asentada | El mango del embrague se puede bloquear en la posición manual o del motor para evitar un uso no autorizado | El eje volante es soportado por rodamientos y está ranurado en ambos extremos para eliminar las teclas
- Los motores utilizan un número mínimo de configuraciones de montaje para maximizar la intercambiabilidad |El conjunto del motor y el engranaje paralelo forma una unidad modular que se monta con sólo ocho sujetadores accesibles |Una amplia variedad de engranaje paralelo para reducción de motor ofrece múltiples combinaciones de salida para torque y velocidad