Válvulas de triple desviación

Mejore la operación con un diseño que elimina la fricción de los elementos de sellado durante los 90 grados de rotación

1. VANESSA BASIC CONFIGURATION-new

Nuestra válvula de triple excentricidad es una válvula de proceso superior diseñada conforme a los más altos estándares.

Las válvulas de triple excentricidad con mínimos o ningún requisito de mantenimiento representan la solución definitiva para una gran cantidad de ingenieros de instrumentación, procesos y tuberías en todo el mundo.

 

Una válvula prácticamente sin mantenimiento que no solo brinda un desempeño sin límites sino que también pueden ofrecer una solución más eficiente comparada con los diseños de las válvulas de bola, de compuerta y de obturador.

¿Cómo funciona una válvula de triple desviación?

Triple Offset design

DISEÑO DE TRIPLE DESVIACIÓN

La válvula Vanessa serie 30,000 comparte con la válvula de asiento el mismo principio de cono a cono, pero el sellado se realiza por una rotación de cuarto de vuelta. Las TOV utilizan un sistema de sellado compuesto por un asiento fijo y una superficie de sellado giratoria con la misma forma: una sección cónica inclinada. Cuando estos conos se superponen, alcanzan la posición de cierre y se produce el sellado. El concepto de “asiento de cuarto de vuelta” es posible gracias al uso de tres “excentricidades” diseñadas para eliminar la fricción por completo. Los ángulos de asiento y las características de rotación mejorados garantizan un ajuste superior a través de una combinación ingeniosa del diseño de triple excentricidad y el anillo del sello de metal flexible en todas las configuraciones básicas, criogénicas y para alta temperatura.

 

Desviación 1

 

El eje está situado detrás del plano de la superficie de sellado para proporcionar una vía de asiento continua.

 

Desviación 2

 

El eje se sitúa a un lado de la línea central de la tubería/válvula para permitir el desplazamiento del sello desde el asiento durante la apertura de 90°.

 

Desviación 3

 

Las líneas centrales cónicas del asiento y del sello se inclinan respecto a la línea central de la tubería/válvula. Esta tercera desviación elimina completamente la fricción.

Configuraciones de válvulas de triple desviación

Construcción de la válvula

La serie 30,000 es una válvula sólida capaz de operar sin fugas bidireccionales a pesar de las condiciones extremas de temperatura. De hecho, está hecha completamente de metal y es intrínsecamente resistente al fuego, por lo que no se ve afectada por los cambios de temperatura y cuenta con un gran bonete completamente integrado que mantiene la empaquetadura protegido de las temperaturas extremas de servicio (de –60 °C a 450 °C [de –76 °F a +842 °F]).
Además, la superficie de punto de la brida garantiza que la arandela y la tuerca del atornillado de la brida estén planas, aumenta la confiabilidad y seguridad de las juntas bridadas con un ajuste a largo plazo y sin necesidad de volver a ajustar.

Componentes de sellado

Los materiales elegidos para el sellado, sumados a la maquinara precisa, contribuyen de manera significativa a prolongar la durabilidad de la válvula. Todas las válvulas Vanessa serie 30,000 con configuración básica brindan un asiento liso y suave con un revestimiento soldado Stellite® grado 21 extremadamente resistente a la corrosión, abrasión, erosión y desgaste por rozamiento.

El anillo de sello Vanessa es el componente flexible clave y necesario para realizar el sellado y puede laminarse en dúplex (como mínimo) o fabricarse como una pieza única sólida. Los anillos del sello son fácilmente intercambiables gracias a su capacidad de autocentrado y a la presencia de pasadores de referencia que facilitan el montaje. Además, la junta dinámica en espiral asegura una expansión y contracción del anillo del sello adecuadas durante la apertura y el cierre.

Stellite® es una marca registrada de Deloro

Videos de válvulas de triple desviación

video-media
Válvulas de triple excentricidad Vanessa: Descripción general

Recursos para válvulas de triple desviación

Servicios para válvulas de triple desviación