Válvulas de tamiz molecular

Las válvulas de tamiz molecular son cruciales para una separación de gases eficiente, ya que permiten transiciones fluidas entre las fases de adsorción y regeneración.

¿Por qué son esenciales las válvulas de tamiz molecular para sus procesos de deshidratación?

Las válvulas de tamiz molecular controlan el caudal de gas durante todo el proceso de deshidratación, alternando entre las fases de adsorción y regeneración. Estas válvulas son críticas para operaciones eficientes y requieren tecnología comprobada para funcionar de manera efectiva frente a ciclos frecuentes, variaciones térmicas, altas temperaturas y polvo erosivo. En condiciones severas, las válvulas requieren alta confiabilidad, cierre hermético bidireccional y bajas emisiones.

Product image

Proceso de tamiz molecular

El proceso consiste en múltiples recipientes que operan en paralelo y cuenta con tres etapas principales:


El gas pasa por un recipiente que contiene material desecante.


Antes de alcanzar la saturación, el proceso pasa a la fase de regeneración. El recipiente se aísla y se calienta para eliminar el agua y las impurezas. El gas de proceso se dirige a un recipiente adyacente.


A continuación, el recipiente pasa a una fase de enfriamiento. Una vez finalizado el enfriamiento, se reintroduce el caudal de gas al recipiente, mientras que el recipiente adyacente se aísla y comienza su secuencia de regeneración.

Desafíos en la aplicación de la válvula de tamiz molecular

High angle view of bearded engineers wearing uniform and protective helmets standing at spacious production department of modern plant and brainstorming on joint work, High angle view of bearded engineers wearing uniform and protective helmets standing at spacious production department of modern plant and brainstorming on joint work

Ciclos frecuentes

El ciclo frecuente de las válvulas, donde la regeneración ocurre de 1 a 8 veces al día, puede provocar un desgaste más rápido debido a la mayor frecuencia de operación.


Cuanto más a menudo funciona una válvula, más rápido se deteriora.

¿Cómo se ve una válvula de tamiz molecular superior?

icon
Solución innovadora para válvulas

Las válvulas de triple excentricidad (TOV) representan una solución avanzada para el tamizado molecular debido a su diseño y capacidad para manejar condiciones extremas.

 

icon
Diseño de triple excentricidad

Los ángulos de asiento optimizados y las características de rotación garantizan un sellado superior mediante una ingeniosa combinación del diseño de triple excentricidad y un anillo de sello metálico flexible en todas las configuraciones.

 

icon
Rotación de un cuarto de vuelta

Las características de rotación de las válvulas de triple excentricidad (TOV) se traducen en menor tamaño y peso, mejor operatividad, reducción de emisiones fugitivas y mayor vida útil de la válvula.

 

icon
Anillo de sello robusto y flexible

La resiliencia del anillo de sello metálico permite una distribución uniforme de la fuerza de contacto sobre todo su contorno, garantizando un excelente sellado y compensando ligeras diferencias de expansión entre el cuerpo y el disco. La selección de materiales y el cálculo de holguras/tolerancias consideran la expansión del material durante el transitorio térmico.

 

Fallback image
icon
Diseño sin fricción

El diseño de triple excentricidad sin fricción elimina por completo el desgaste entre los componentes de sellado. El interno completo, incluidos los rodamientos y los cojinetes de empuje, está diseñado para servicios de alta exigencia.

 

icon
Sellado de cono a cono

Las válvulas de triple excentricidad (TOV) utilizan un sistema de sellado que consiste en un asiento estacionario y una superficie de sellado giratoria que comparten una forma idéntica: una sección cónica inclinada.

 

icon
Válvula de proceso definitiva

La tecnología de triple excentricidad ha evolucionado para ofrecer sellado metal a metal mediante torque, rotación de cuarto de vuelta sin fricción y resistencia a las condiciones de servicio más adversas.

 

icon
Diseño compacto

Las válvulas de triple excentricidad (TOV) ofrecen una reducción significativa del tamaño en comparación con las válvulas de bola convencionales, al tiempo que minimizan la necesidad y el costo del mantenimiento.

 

Preguntas frecuentes sobre la válvula de tamiz molecular

Las válvulas que controlan la conmutación de las torres se conocen como válvulas de conmutación.

A diferencia de la mayoría de las válvulas de aislamiento, las válvulas de conmutación de tamiz molecular funcionan como un divisor entre dos corrientes: la corriente del proceso que se está deshidratando y el gas caliente que regenera las camas.

Las válvulas de conmutación de tamiz molecular optimizan el rendimiento del sistema al garantizar una operación eficiente y continua en diversas aplicaciones industriales y científicas.

Las mejores soluciones de válvula para los procesos de tamiz molecular son las válvulas con asiento de metal debido a su capacidad de soportar las condiciones severas que se encuentran en estas aplicaciones.