Válvulas de alivio de presión

Proteja los equipos de salida con válvulas de alivio de presión de alta calidad. Control de escape óptimo para la presión ascendente. 

¿Qué son las válvulas de alivio de presión?

Las válvulas de alivio de presión están diseñadas para escape excesivo con el fin de proteger el equipo de salida o controlar la presión aguas arriba del gas o líquido. Los diseños de las válvulas cumplen los códigos y normas mundiales y locales. La monitorización de las válvulas de alivio de presión recopila datos de desempeño.

Recursos

Más información sobre las válvulas de alivio de presión

Servicios de válvulas

Preguntas frecuentes sobre las válvulas de alivio de presión

Emerson ofrece un amplio rango de válvulas de alivio de presión y seguridad, tanto accionadas directamente por resorte como operadas por piloto. Entre ellas se incluyen las válvulas de alivio de presión Anderson Greenwood™ y Crosby™, que proporcionan una protección probada contra la sobrepresión con diseños y materiales innovadores para las industrias de procesos, y las válvulas de alivio de presión Kunkle™ para aplicaciones comerciales e industriales.

Para seleccionar la válvula de alivio de presión adecuada para su aplicación, debe tener en cuenta factores como el tipo de fluido, los requisitos de temperatura y presión, la compatibilidad de materiales y la instalación. También puede utilizar las herramientas de selección y dimensionamiento de válvulas de Emerson, disponibles en el sitio web, para elegir la válvula que mejor se adapte a sus necesidades.

Sí, muchas de las válvulas de alivio de presión de Emerson cumplen los estándares o regulaciones específicas de la industria, como ASME, API, PED, DOT, etc. Están diseñados para cumplir diversos requisitos industriales para los mercados de petróleo y gas, productos químicos, hidrógeno, energía y más.

Con el fin de garantizar el mantenimiento y servicio adecuados de sus válvulas de alivio de presión, se recomienda programar inspecciones rutinarias de su válvula basadas en el programa de control de calidad de su sitio. Emerson también ofrece servicios del ciclo de vida útil de las válvulas, incluidos servicios de inspección, reparación y monitorización, para ayudarle a maximizar el desempeño, la seguridad y la confiabilidad de sus válvulas.

La documentación técnica, los manuales y los materiales de apoyo para las válvulas de alivio de presión de Emerson se pueden encontrar en las páginas de producto de cada tipo de válvula en el sitio web de Emerson. Además, puede ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente de Emerson para obtener más ayuda sobre consultas específicas.