Monitorización de la condición de la válvula para válvulas, actuadores y reguladores
Características clave
Cuanto antes pueda identificar las válvulas que no funcionan correctamente, mejor. La confiabilidad y una buena parada programada de la planta dependen de ello. Obtener un mayor desempeño de las tecnologías inteligentes en las que ya ha invertido son los pilares en los que se basa Emerson a la hora de implantar la monitorización de la condición de las válvulas. Dentro de nuestro portafolio de Connected Services, un componente central del Plantweb™ Digital Ecosystem, la monitorización de la condición de las válvulas le permite centrarse en sus prioridades estratégicas en lugar de gastar recursos escasos o valiosos en el desarrollo de experiencia analítica interna.
Con la ayuda de los expertos certificados de Emerson, le ayudaremos a aprovechar la potencia de las tecnologías que ha implementado, pero que aún no utiliza plenamente. Además, podemos diseñar una infraestructura de comunicación de datos para transmitir de forma segura sus datos desde la red de su planta a nuestro entorno en la nube. Lo mejor de todo es que dispondrá de una red mundial de analistas para recopilar, analizar e interpretar eficazmente los datos de sus válvulas y otros activos. Las recomendaciones accionables basadas en datos le permiten desplegar un enfoque de mantenimiento más predictivo para minimizar los costos y la variabilidad del proceso, al tiempo que mejora la confiabilidad de la planta.
Paso 1: Revisión de la arquitectura del sitio
•Los expertos en ciberseguridad de Emerson revisan las especificaciones del sitio con su equipo de IT/OT.
•La arquitectura final de comunicación de datos está acordada por todas las partes
Paso 2: Configuración del sitio
•Se realiza una configuración detallada del equipo.
•Se programan las pruebas de diagnóstico.
•Métodos de transferencia de datos de Secure First Mile™ instalados y validados
Paso 3: Monitorización de la condición
•Se interpreta el análisis de series de tiempo de los datos de la válvula.
•El análisis automatizado procesa los datos.
•Los datos se revisan semanalmente y se comunican problemas urgentes.
•Los informes formales se crean mensualmente para resumir la condición de los activos de válvulas.
•Emerson lleva a cabo una revisión por pares para comprobar su precisión técnica y coherencia.
Paso 4: Colaboración y planificación de las acciones
•Emerson comparte el informe mensual de los hallazgos de datos
•Se ha programado una sesión de colaboración mensual con su director de cuentas y su analista de servicio para analizar soluciones a condiciones identificadas.
•Hay analistas de servicio disponibles para analizar las estrategias de reparación de válvulas