Controladores de nivel

Medición de nivel e interfaz para las condiciones básicas, desafiantes y extremas en cualquier aplicación.

¿Qué es un controlador de nivel?

Un controlador de nivel es un instrumento que usa señales analógicas, digitales o neumáticas para medir, detectar o controlar el nivel de líquido, la interfaz de nivel de líquido o la gravedad específica (densidad) dentro de un recipiente.

Logre un control confiable y preciso usando la amplia selección de controladores de nivel Fisher™ de Emerson. 

Tipos de detección del controlador del nivel

Fisher 2100e electric liquid level switch

Detección de nivel de estilo flotante

La detección de nivel de tipo flotador usa un dispositivo flotante que se eleva o cae con la superficie del líquido. El flotador está vinculado a un sensor o a un interruptor que proporciona retroalimentación a un controlador.

La detección de nivel de tipo flotador está disponible solo en el control de acción rápida (encendido/apagado) o de separación. Hay disponibles tipos de señal de interruptor (encendido/apagado) o interruptor neumático (encendido/apagado).

Un ejemplo de un controlador de nivel de estilo flotador es el interruptor de nivel eléctrico de líquido Fisher 2100e.

Fisher L2t liquid level controller

Detección de nivel de estilo desplazador

La detección de nivel de tipo desplazador usa un cilindro sólido suspendido en un líquido. A medida que aumenta el líquido, aumenta la fuerza de flotación que actúa sobre el desplazador, provocando un cambio de fuerza sobre el mecanismo de suspensión del desplazador (a menudo un resorte o un tubo de par). El controlador/transmisor detecta este cambio y lo convierte en una señal de nivel.

La detección de nivel de estilo desplazador está disponible para el control de estrangulamiento, además del control de acción rápida (encendido/apagado) y de separación. Hay tres tipos de señales disponibles, que incluyen: digital, analógica o neumática.

Un ejemplo de controlador de nivel de estilo desplazador es el controlador de nivel de líquido Fisher L2t.  

Recursos de controladores de nivel