Generación de energía

Optimice sus necesidades de producción de energía con nuestros programas de soporte de servicios exigentes y productos diseñados para ofrecer una confiabilidad, precisión y tranquilidad inigualables en los entornos más exigentes.

Fortalecimiento del desempeño operativo en la generación de energía

Las instalaciones de generación de energía como la suya se enfrentan a retos operativos sin precedentes. Los ciclos frecuentes de la planta afectan la eficiencia. Las regulaciones en constante evolución generan presiones en materia de cumplimiento. Las transiciones en la fuerza laboral amenazan la continuidad del conocimiento operativo. Estas presiones ponen en riesgo la disponibilidad de su planta, la flexibilidad y la competencia de su equipo.

Necesita un socio que comprenda estas complejidades y cuente con soluciones probadas. Final Control de Emerson es un proveedor confiable de soluciones respaldadas por décadas de experiencia en generación de energía y una cartera especializada de válvulas, actuadores, reguladores y programas de soporte para condiciones de servicio severas diseñados específicamente para las exigentes condiciones de la industria.

Podemos colaborar con usted para aumentar la disponibilidad de su planta mediante un desempeño confiable de los equipos, mejorar su flexibilidad operativa para manejar las demandas cíclicas y elevar la competencia de la fuerza laboral con apoyo y capacitación de expertos.

Aplicaciones del sector energético para servicios exigentes

Condensate Recirculation

Al final de un ciclo de energía de vapor el agua se condensa nuevamente a la forma líquida. A continuación, una bomba centrífuga impulsa esta agua a través de calentadores de vuelta a la caldera para realizar otro ciclo. Todas las bombas centrífugas tienen una tasa de caudal mínima a través de la bomba para evitar el sobrecalentamiento y la cavitación. La válvula controla el caudal de derivación desde la salida de la bomba hacia un punto de menor presión, lo que evita el sobrecalentamiento y la cavitación. La válvula debe seleccionarse para evitar o soportar la cavitación.


Las calderas eléctricas comerciales y las de generación de vapor industriales se deben llenar con agua hasta el nivel requerido y luego ese nivel se debe mantener durante el encendido o el calentamiento de la caldera para generar vapor.  Una válvula de arranque controla los requisitos del caudal de agua antes de que se genere el vapor. Las funciones de la válvula de control de arranque incluyen llenar la caldera, mantener el nivel de agua durante el arranque y transferir el control de carga al regulador principal del agua de alimentación de la caldera. Las condiciones iniciales requerirán la cavitación y el buen control del caudal de la válvula de arranque para una amplia variedad de condiciones de caudal y de presión.


Las bombas del agua de alimentación de las calderas imparten alta energía en términos de caudal y presión al agua que pasa a una caldera. Las bombas centrífugas requieren una tasa de caudal mínima para mantener un funcionamiento estable y evitar la cavitación interna. Cuando las condiciones del sistema limitan el caudal por debajo del mínimo de la bomba, una válvula de control permite el caudal de derivación desde la salida de la bomba hasta aguas arriba en el sistema de la bomba. El caudal del sistema se alcanza y la condición de la bomba se mantiene. La válvula en sí misma se debe seleccionar para controlar las caídas de presión (por ejemplo, 6000 psid) mientras se evita la cavitación.


La transferencia de calor dentro de una caldera se ve obstaculizada por productos de combustión que se adhieren a las superficies de la caldera. Los sopladores de hollín utilizan el vapor del sistema para soplar esos materiales de las superficies y así mantener la eficiencia de la caldera. Estas válvulas toman las principales fuentes de vapor y reducen la presión, mientras controlan el caudal, para llevar a cabo la tarea principal sin crear ruido ni vibraciones perjudiciales.


Durante las condiciones de arranque, de paradas y de emergencia, el vapor que normalmente se envía a las turbinas se desvía por estas válvulas al condensador o la atmósfera. Esto permite reducir el suministro de energía de las turbinas y reciclar el vapor. La válvula debe proporcionar reducción de ruido y capacidad de caudal alto y caída de presión, mientras que es adecuada para grandes diferencias de temperatura.


Esta válvula recicla el caudal a través de la bomba de etano primaria cuando es necesario prevenir la cavitación. Se usa más comúnmente en el comisionamiento y arranque, ya que la unidad alcanza su capacidad total. Los internos anticavitación casi siempre son necesarios debido a la caída de presión elevada en la bomba primaria. Es posible que también se necesiten microinternos para tratar los requerimientos de caudal bajo.


Esta válvula es una válvula del colector de venteo a la antorcha de alta presión que opera en condiciones de emergencia. Si la presión en el separador aumenta por encima del punto de ajuste, se alivia para proteger el separador. Estas válvulas están sujetas a caídas de presión muy altas, lo que resulta en altos niveles de ruido aerodinámico. Las válvulas de globo con internos para la atenuación se requieren comúnmente para mitigar el ruido y la vibración potencial.

Más información sobre los servicios de válvulas de Emerson

Fallback image
Fallback image
Fallback image
Fallback image

Videos

video-media
Descripción general del funcionamiento de las válvulas de agua de alimentación y vapor de HRSG | Serie de aplicaciones para la industria energética

Una descripción del funcionamiento del HRSG desde las bombas de alimentación de la caldera a través de la salida de vapor de alta presión, con un breve análisis sobre las aplicaciones de las válvulas de control crítico en cada sistema. Esto incluye la puesta en marcha de la planta, el funcionamiento normal y la parada de la planta.