Soluciones de válvulas para centrales eléctricas de ciclo combinado

Ofrecemos soluciones de energía asequibles, confiables y rápidas.

¿Puede la promesa de la eficiencia superar los desafíos de nuestro futuro energético?

Las centrales eléctricas de ciclo combinado (CCPP) están cada vez más preparadas para satisfacer la creciente demanda de energía con mayor eficiencia y menos emisiones mediante la integración de turbinas de gas y vapor. Este enfoque de doble turbina proporciona una eficiencia térmica superior y promete una reducción de la huella de carbono, al tiempo que ofrece flexibilidad operativa y una perfecta integración de las energías renovables.

Sin embargo, la intrincada naturaleza de estos sistemas requiere una inversión significativa, conocimientos avanzados de ingeniería y un estricto cumplimiento de la normativa. Junto con las limitaciones de recursos y la disminución de la mano de obra calificada, estos factores plantean desafíos considerables para mantener una disponibilidad óptima de las plantas y alcanzar los objetivos de producción y financieros.

¿Y si contara con un socio experto que lo guiara en estos tiempos difíciles?

CCPP en cifras

Energía revolucionaria: el auge de sistemas de energía innovadores

Las centrales eléctricas de ciclo combinado (CCPP) son muy eficientes, utilizan turbinas de gas y de vapor y emiten menos contaminantes que las centrales tradicionales. Ofrecen confiabilidad, flexibilidad operativa y menores costos de explotación. A medida que aumente la demanda de energía y continúe la transición hacia una energía más limpia, las CCPP desempeñarán un papel crucial en la combinación energética mundial, al combinar la viabilidad económica con los beneficios medioambientales.

Fuente: https://www.marketresearchfuture.com/reports/combined-cycle-power-plant-market-25431

0 %

de la electricidad mundial generada por CCPP

CAGR del 5,57 %

Se prevé que el mercado de CCPP crezca entre 2025 y 2034

Hasta el 0 %

La eficiencia térmica de las CCPP es superior a la de las plantas tradicionales de ciclo simple

En un 0 %

Las CCPP producen emisiones mucho menores que las antiguas centrales alimentadas con carbón y las alimentadas con gas natural reducen las emisiones de CO2

Aproveche las soluciones de control final de Emerson

Cumpla con las demandas de carga con mayor rapidez y confiabilidad

icon
Optimización

Optimice su planta con un control más inteligente para agilizar las operaciones cíclicas

  • Mejore la velocidad, la calidad y la precisión de su sistema de suministro de gas combustible
  • Diseñe en flexibilidad para reducir la velocidad de rampa y aumentar la capacidad de respuesta de la unidad
  • Aumente la eficiencia de la planta con soluciones precisas de medición y control
icon
Disponibilidad de la planta

Mejore la disponibilidad de la planta y reduzca los costos operativos

  • Implemente soluciones que rindan durante más tiempo en condiciones de mayor ciclado
  • Minimice el tiempo de inactividad con soluciones diseñadas para un mantenimiento rápido
  • Monitorice el desempeño de las válvulas  para predecir y abordar proactivamente posibles fallas
icon
Conocimientos

Aproveche la experiencia y los recursos del control final de Emerson

  • Aproveche las tecnologías de válvulas inteligentes y confiables de Emerson para aliviar la carga de trabajo
  • Diseñe la eficiencia de su planta con la ayuda de los expertos en energía de Emerson
  • Alcance nuevos niveles de desempeño con capacitación y soporte OEM genuinos
Fallback image

Visión general de las soluciones de válvulas para la producción de electricidad en ciclo combinado

Visión general de las soluciones de válvulas para la producción de electricidad en ciclo combinado

Explore la completa cadena de valor de la producción de energía de ciclo combinado, al destacar cada etapa desde el almacenamiento y la distribución iniciales del combustible hasta la conversión eficiente de la energía dentro del generador de vapor de recuperación de calor y la turbina de vapor, culminando en un suministro confiable de energía respaldado por el equilibrio de la planta.

Respuestas a las preguntas relacionadas con la producción de ciclos combinados.

Emerson ofrece servicios como la monitorización y el análisis digital de válvulas, la calibración de válvulas de control, la configuración y reparación periódicas, el diseño de sistemas de inertización de tanques, la configuración y reparación de válvulas de alivio de presión, las actualizaciones y adaptaciones tecnológicas y la formación integral sobre productos y sistemas.

El regulador de gas combustible Fisher proporciona un control de presión sensible sin una sola desconexión de la unidad durante más de dos años y no requiere mantenimiento.

Las soluciones de Emerson pueden mejorar la velocidad, la calidad y la precisión de su sistema de suministro de gas combustible, diseñar flexibilidad para mejorar las velocidades de rampa, impulsar la capacidad de respuesta de la unidad y aumentar la eficiencia de la planta con soluciones precisas de medición y control.

Las soluciones de Emerson pueden ayudar a mitigar las emisiones fugitivas en una aplicación de producción de energía de ciclo combinado al proporcionar tecnologías avanzadas de válvulas y sistemas de monitorización. Su cartera de válvulas de bajas emisiones, que incluye productos como los sistemas de empaques para válvulas de control ENVIRO-SEAL™ mejorados de Fisher™ y las válvulas de triple excentricidad Vanessa™ de la serie 30,000, está diseñada para abordar todas las posibles vías de fuga y garantizar el cumplimiento de las normativas actuales y futuras sobre emisiones fugitivas. Además, Emerson ofrece funciones de monitorización integrales, como la monitorización de válvulas de alivio de presión, que pueden detectar y documentar eventos de emisión, lo que permite resoluciones más rápidas y una mejor gestión de activos.

Obtenga más información aquí: https://www.emerson.com/en/final-control/catalog/solutions/fugitive-emissions/