Fallback image
Product Image

Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 de Fisher™

El instrumento FIELDVUE DVC6200 de Fisher permite que su operación se ejecute más cerca del punto de ajuste, lo que mejora la calidad del producto gracias a un control más preciso. Con el diagnóstico de desempeño FIELDVUE, el funcionamiento de la válvula se controla en línea para evaluar el desempeño y la confiabilidad

Características clave

  • El sistema de retroalimentación de alto desempeño sin varillaje elimina el contacto físico, lo que evita el desgaste de las piezas.
  • La electrónica completamente encapsulada resiste los efectos de la vibración, la temperatura y las atmósferas corrosivas.
  • Brinda una rápida capacidad de respuesta a los grandes cambios de demanda y un control preciso para los pequeños cambios de puntos de consigna.
  • El DVC6200 es un dispositivo de comunicación HART que permite acceder a la información en cualquier punto del lazo. Esta flexibilidad puede reducir la exposición a ambientes peligrosos y facilitar la evaluación de las válvulas en lugares de difícil acceso.
  • El diseño modular permite que los componentes de funcionamiento crítico puedan reemplazarse sin quitar el cableado de campo ni las tuberías neumáticas.
  • Cuando se instala en un sistema de control integrado, pueden lograrse ahorros significativos de costos de hardware e instalación.
  • La capacidad de autodiagnóstico permite la evaluación del estado y del desempeño de la válvula.
  • La comunicación digital ofrece un fácil acceso a la condición de la válvula.