¿Qué es un posicionador de válvula?
Como un accesorio común de las válvulas de control, el posicionador de válvula entrega aire presurizado al actuador de la válvula, de manera que la posición del vástago o del eje de la válvula corresponda al punto de ajuste del sistema de control. Los posicionadores de válvula usualmente son I/P analógicos o neumáticos y se usan cuando una válvula requiere una acción de regulación. Requieren realimentación de la posición del vástago o del eje de la válvula y distribuyen presión neumática al actuador para abrir y cerrar la válvula. Mientras que los posicionadores neumáticos y los posicionadores analógicos proporcionan un control básico de la posición de las válvulas, los controladores de válvulas digitales aportan inteligencia a todo el conjunto de válvulas.
Cómo funciona un posicionador de válvulas
Posicionadores de Válvula Neumáticos
Las unidades de procesamiento obsoletas pueden usar la señalización de la presión neumática como punto de ajuste para las válvulas de control. En un diseño de posicionador neumático común, una señal de entrada neumática se recibe de un dispositivo de control y modula la presión de suministro al actuador de la válvula de control, lo que proporciona una posición exacta del vástago o del eje que es proporcional a la señal de entrada neumática.
Recursos del posicionador de válvula
Preguntas frecuentes sobre el posicionador de la válvula
Mientras que un posicionador de válvulas de control sirve para un único propósito, que es mantener una vControladores digitalesControladores digitalesálvula en su posición de control prevista, los controladores de válvula digital, a través de su diseño digital, ofrecen mucho más. Un controlador de válvulas digitales es un instrumento basado en un microprocesador compatible con una variedad de protocolos de comunicación, incluidos HART, FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS. El microprocesador permite el diagnóstico y la comunicación bidireccional para simplificar la configuración y la resolución de problemas.