Especifique válvulas con fugas cero para maximizar la producción
Fabricamos válvulas de compuerta estilo cuchilla para el servicio de lodos ligeros y pesados en las industrias de minería y procesamiento de minerales, energía, papel y celulosa, aguas residuales y química. En aplicaciones de lodos en las que es esencial una fuga cero absoluta de aguas abajo, se puede confiar en estas válvulas de compuerta estilo cuchilla para dar un cierre de aislamiento hermético al 100 % cada vez. Al ofrecer una solución de aislamiento y control rentable, estos productos proporcionan un alto desempeño y una mayor sensibilidad al entorno para ayudar a reducir el riesgo del cliente y maximizar la producción.
Aplicaciones para las válvulas de compuerta de guillotina
Videos para las válvulas de compuerta de guillotina

Maximize tailings handling uptime with Emerson's new severe service knife gate valves
Nick Farrand explica cómo las válvulas de compuerta de guillotina de servicio severo ayudan a los clientes a mejorar la confiabilidad de su gestión de lodos en las operaciones de minería, arena de petróleo y celulosa & papel.
Maximize tailings handling uptime with Emerson's new severe service knife gate valves
Clarkson KS1 Severe Service Knife Gate Valve
Reducing Your Total Cost of Ownership with Emerson's Clarkson SU10R
Clarkson SU10R Knife Gate Valve
Clarkson™ KS3 Severe Service Knife Gate Valve
Clarkson KGA+ Heavy Slurry Knife Gate Valve
Recursos para las válvulas de compuerta de guillotina
Servicios de válvulas de compuerta de guillotina
Preguntas frecuentes sobre las válvulas de compuerta de guillotina
Una válvula de compuerta de guillotina es una válvula que utiliza un borde de cuchilla para cortar contenido sólido que podría evitar que la válvula se selle por completo.
Las válvulas de compuerta de guillotina se utilizan para el servicio de lodo ligero a pesado en las industrias de minería y procesamiento de minerales, energía, celulosa y papel, aguas residuales y química.
Una válvula de compuerta de guillotina viene con una compuerta cortante que se mueve hacia arriba y hacia abajo con un mecanismo de tornillo, un asiento a través del cual se mueve la compuerta y material de empaquetadura para evitar fugas.