APLICACIÓN MINERA

Control y aislamiento del caudal inferior del hidrociclón

Maximice el rendimiento del hidrociclón con válvulas de aislamiento que proporcionan un cierre sin fugas durante más tiempo en condiciones de pastas abrasivas, lo que permite una clasificación de partículas de mineral sin interrupciones.

Hydrocyclone Underflow Control & Isolation

Maximice la eficiencia del circuito de reprocesamiento y las tasas de recuperación

El mineral de tamaño excesivo se dirige a la parte inferior del ciclón, acumulándose en una tolva para partículas gruesas. Mientras tanto, una línea específica de caudal inferior canaliza las pastas hacia un circuito de reprocesamiento, donde las partículas sufren una molienda adicional y vuelven a la fase de clasificación. Este sistema cuenta con una válvula de aislamiento crucial en la línea de caudal inferior, que facilita el mantenimiento, junto con una válvula de control diseñada para modular y equilibrar las tasas de caudal, armonizando el rendimiento del hidrociclón con la capacidad del molino de reprocesamiento.

Control del caudal inferior del hidrociclón y recursos de aislamiento

Preguntas frecuentes sobre control y aislamiento del caudal inferior del hidrociclón

El propósito principal es optimizar el proceso de separación garantizando una calidad y un volumen consistentes del caudal inferior del hidrociclón. El aislamiento también se puede utilizar con fines de mantenimiento, lo que permite que partes del sistema sean intervenidas sin detener todo el proceso.

Un control adecuado del caudal inferior del hidrociclón puede mejorar la eficiencia de la separación de partículas al mantener las presiones y los caudales apropiados. También puede prevenir resultados indeseables, como el desgaste excesivo o la falla del sistema.

El aislamiento permite paradas selectivas para realizar mantenimiento, reparaciones o ajustes. Minimiza las interrupciones en la producción y puede ayudar a prevenir la contaminación cruzada entre diferentes corrientes en sistemas de procesamiento complejos.