¿Qué es un controlador neumático?
Un controlador neumático es un dispositivo mecánico diseñado para medir la temperatura o la presión y para transmitir una señal de aire correctiva al elemento del control final.
Los tubos de Bourdon, el fuelle, los elementos de temperatura o los desplazadores se utilizan como elementos de detección. La fuente de alimentación y la salida de un controlador neumático son de aire comprimido o de gas natural. La señal de entrada al controlador es un movimiento mecánico proporcionado por el elemento de detección que se utiliza para detectar el proceso. Los elementos de detección están dimensionados para proporcionar el control óptimo para la aplicación.
Los controladores neumáticos se usan en los sistemas de control automático de caudal, presión, temperatura, nivel y otros parámetros de los procesos industriales.