¿Cómo las válvulas de emisión impactan mis objetivos de sostenibilidad?
Las válvulas de su planta son probablemente la principal fuente de emisiones fugitivas. Con un capital limitado, abordar las miles de posibles vías de fuga en su planta puede parecer un desafío abrumador. Sin embargo, todas las actualizaciones de válvulas individuales que realice le acercan a una producción más sostenible.
Reducción de emisiones de válvulas
Es probable que las válvulas sean la principal fuente de emisiones fugitivas en su planta y es comprensible que haya un enfoque en regular más estrechamente la clase de activos. Sin embargo, la velocidad y complejidad del cambio de regulación representa un desafío importante para los operadores de la planta.
Es ahí donde Emerson puede ayudar. Nuestros expertos aplican un profundo conocimiento de la normativa y lo aplican para ofrecer soluciones completas de válvulas que le ayuden a alcanzar el cumplimiento de emisiones fugitivas actuales y futuras.
El catálogo de válvulas de baja emisión de Emerson se ha diseñado y probado para abordar todas las posibles vías de fuga, desde sistemas de robo de vástago probados y patentados hasta conexiones de alta integridad.
Productos destacados
Reducción de las emisiones de la válvula de alivio de presión
Las válvulas de resorte directo son el tipo más común de válvula de alivio de presión, pero pueden ser un problema de emisiones al ventilar a una llamarada o atmósfera debido a sus bajos límites de presión operativa, asientos metálicos y construcción de fuelles equilibrados.
Emerson ofrece la más amplia gama de tecnología de válvulas de alivio de presión de resorte directo. Las válvulas de asiento blando como las de la serie J de Crosby pueden eliminar fugas a través del asiento; productos de alto desempeño como las de la serie 80 de Anderson Greenwood proporcionan una estanqueidad de asiento sin igual y una opción equilibrada que no usa un fuelle frágil; Emerson ofrece configuraciones que cumplen las emisiones fugitivas para las válvulas API 526 y para las aplicaciones de alivio térmico.
Productos destacados
Reducción de emisiones de los tanques
Un control deficiente de la presión y el vacío puede dar lugar a un uso excesivo de gas de protección, a la contaminación del producto, a una eficiencia deficiente del sistema y a un exceso de emisiones.
Emerson ofrece la gama más completa de productos de presión y vacío con soluciones y conocimientos líderes en la industria para optimizar el desempeño. Tener las soluciones correctas puede dar como resultado una menor inertización necesaria para compensar menos emisiones de la generación de gas de protección, la reducción de las emisiones fugitivas a la atmósfera y un control estricto de la presión para mejorar el rendimiento del producto.
Productos destacados
Facilitamos la identificación de las causas de las emisiones y ofrecemos soluciones.
Experiencia técnica de ingeniería
Involucre a expertos en productos para que lo ayuden a seleccionar, dimensionar y configurar una solución para hacer frente a los diferentes tipos de desafíos de emisiones fugitivas.
Amplia oferta de tecnologías de válvulas
Acceda a la más amplia gama de estilos de válvulas de bajas emisiones, sistemas de sellado, automatización y más de un solo socio confiable.
Servicios remotos, de conexión y de manejo
Detecte eventos de emisiones fugitivas y garantice el cumplimiento con la monitorización de su embalaje de válvulas, PRV y trampas de vapor.
Asistencia en todo el mundo y servicios integrales
Evalúe los riesgos de emisiones fugitivas y priorice las medidas correctivas para su próxima parada, revisión o interrupción del servicio con una inspección del sitio.