Fallback image
Product Image

Reguladores de recuperación de vapor de inertización de tanques serie T208 Fisher™

La serie T208 incluye reguladores de recuperación de vapor de inertización de tanques que son operados directamente. Estos reguladores se utilizan para detectar un aumento en la presión del tanque y para ventilar la presión interna excesiva del tanque hacia un sistema adecuado de reclamación o de desecho de recuperación de vapor. La serie T208 también se puede utilizar como reguladores de contrapresión o válvulas de alivio.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

Características clave

  • Control preciso
  • Conversión rápida entre las construcciones
  • Resistencia a la corrosión