¿Qué es el software para válvulas?
El software para válvulas consta de diferentes soluciones que ayudan a gestionar la configuración, calibración, diagnóstico y pronóstico de válvulas para aplicaciones de proceso. Evite costosas paradas y consiga un desempeño óptimo utilizando datos valiosos obtenidos directamente de sus válvulas conectadas.

Déjese guiar. Go Boldly™
Las soluciones Valve Reliability Suite™ empoderan a los clientes al proporcionarles información intuitiva, predictiva y conectada con recomendaciones prácticas basadas en datos para la confiabilidad y el desempeño de sus válvulas.
Descubra cómo las soluciones Valve Reliability Suite de Emerson pueden ayudar a su planta.
Aplicación Plantweb Insight™ Valve Health
La aplicación Valve Health es un software que genera un índice de estado y una urgencia de reparación basados en el nivel de degradación de las válvulas conectadas. El índice de estado se calcula y se muestra en un panel de control para poder ver fácilmente el estado de toda la flota de válvulas.
Preguntas frecuentes sobre Valve SoftwarePreguntas frecuentes sobre el software para válvulas
El software para válvulas es una amplia categoría de programas específicos para aplicaciones que ayudan en el dimensionamiento, la selección, la configuración, la calibración y las pruebas de diagnóstico de las válvulas de control. Este software puede utilizarse en una computadora de escritorio, una tableta o un dispositivo móvil.
El IoT puede ayudar a mejorar el desempeño y la eficiencia de una planta. Las válvulas habilitadas para IoT están conectadas y se comunican con una ubicación central para proporcionar visibilidad en tiempo real del estado y el desempeño de una válvula. Esto ayuda a mantener la seguridad del personal y el funcionamiento de la planta.
Los diagnósticos detectan posibles problemas en las válvulas de control, lo que le permite intervenir antes de que provoquen tiempos de inactividad inesperados, accidentes, reparaciones costosas y una disminución de la producción.
Transformando la forma en que las válvulas interactúan con el mundo
Emerson cuenta con una serie de nuevas soluciones innovadoras que están transformando la forma en que las válvulas instaladas en aplicaciones industriales interactúan con los usuarios finales en todo el mundo. Estas soluciones se agrupan en las cuatro áreas principales.