Válvulas de bola

Tecnología avanzada de válvulas de bola que se puede configurar para un aislamiento y un control superiores de su proceso único.

KTM EB1 Ball Valve with Powered Actuator

Una gama completa de válvulas de bola para sus aplicaciones de aislamiento y control

Al reunir algunas de las marcas más destacadas de válvulas de bola, nuestra amplia gama de válvulas de orificio completo y reducido le permite cumplir con las condiciones exclusivas de su proceso y le ayuda a obtener óptimos resultados. La cartera de válvulas de bola incluye una amplia gama de válvulas estándar y personalizadas que se pueden configurar para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de procesos o paquetes de proyectos. Hay diseños con asiento blando que proporcionan un sellado superior, válvulas con asiento metálico que se destacan en condiciones adversas y válvulas diseñadas para mantener el rendimiento de sus procesos, desde aquellos con temperaturas elevadas hasta los criogénicos.

Categorías de válvulas de bola

Marcas de las válvulas de bola

Videos de válvulas de bola

video-media
KTM Series PDS

La serie KTM PDS de Emerson es un sistema completo de válvulas de bola diseñado para una mayor confiabilidad en un servicio de manipulación de polvo.

Servicios para válvulas de bola