Válvulas de tapón excéntrico

Las válvulas de obturador excéntrico de Fisher™ combinan la resistencia de las válvulas de globo con la eficiencia de una válvula rotativa.

Fisher V500 eccentric plug rotary control valve

¿Qué es una válvula de obturación excéntrica?

Un estilo de válvula de control rotativa con una parte en forma de obturador que restringe el caudal y que sigue una ruta excéntrica a medida que gira. El obturador no hace contacto con su asiento hasta que gira unos grados dentro de la posición de cierre. Cuando el obturador hace contacto o “se levanta” en el asiento, las superficies del asiento se alinean dinámicamente para lograr el cierre. Este tipo de válvula también se conoce como rotativa de globo.

Cómo funciona

Common applications

Aplicaciones comunes

Las válvulas de control rotativas de obturador excéntrico controlan los líquidos erosivos, el coqueo y otros líquidos difíciles de manejar que proporcionan operaciones de regulación o de encendido/apagado. Las válvulas bridadas tienen conductos de caudal aerodinámicos y componentes de internos de metal resistente que ofrecen servicio confiable en aplicaciones de lodos. Estas válvulas se utilizan en las industrias de minería, refinación de petróleo, energía y papel y celulosa.