Válvulas de aislamiento

Soluciones de válvulas confiables para el cierre y aislamiento seguros de procesos industriales.

¿Qué es una válvula de aislamiento?

Una válvula de aislamiento detiene el flujo de gas, líquido, lodo o polvo. Estas válvulas suelen funcionar en posición cerrada o totalmente abierta para dirigir los medios del proceso, proteger en caso de emergencia y facilitar el mantenimiento seguro. Las válvulas de aislamiento también se conocen como válvulas de cierre, válvulas de encendido y apagado o válvulas de bloqueo.

Productos de válvulas de aislamiento

Marcas de válvulas de aislamiento

Videos de válvulas de aislamiento

video-media
Válvulas Vanessa de triple desviación en procesos LNG

Andrea Grieco explica cómo las válvulas Vanessa ayudan a los clientes a resolver desafíos en aplicaciones de LNG.

Información de los expertos en válvulas de aislamiento

Preguntas frecuentes sobre las válvulas de aislamiento

Una válvula de aislamiento detiene el flujo de gas, líquido, lodo o polvo. Estas válvulas suelen funcionar en posición cerrada o totalmente abierta para dirigir los medios del proceso, proteger en caso de emergencia y facilitar el mantenimiento seguro. Aunque existen diferencias en cuanto al uso previsto, las válvulas de aislamiento también se conocen comúnmente como válvulas de cierre, válvulas de encendido y apagado o válvulas de bloqueo.

Las válvulas de aislamiento están disponibles en una variedad de diseños incluyendo válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas de compuerta de guillotina y válvulas de triple desviación. Cada tipo de diseño tiene sus propias ventajas dependiendo de las condiciones del proceso, el diseño del sistema o los objetivos del propietario de la planta.

Las válvulas de aislamiento se instalan en sistemas de tuberías para aislar el caudal y garantizar un mantenimiento seguro de los equipos de proceso, incluyendo válvulas de control, bombas y tanques. Las válvulas de aislamiento también pueden utilizarse para controlar procesos, conectar equipos externos, facilitar pruebas y detener procesos en caso de emergencia.

Las válvulas son la principal fuente de emisiones fugitivas en una planta de proceso típica. Las fugas pueden producirse alrededor del vástago de la válvula, las juntas del cuerpo y las conexiones finales, lo que provoca la liberación involuntaria de medios de proceso. Por lo tanto, es fundamental seleccionar cuidadosamente una tecnología de válvulas de bajas emisiones que cuente con una acción de cuarto de vuelta, un sistema probado de sellado del vástago, un mínimo de juntas en el cuerpo y, cuando sea posible, conexiones finales soldadas.