Válvulas de bola C

Diseños avanzados de válvulas de bola que ofrecen mejoras de desempeño y rentabilidad en comparación con los diseños tradicionales

Double Eccentric C-Ball Valves

¿Qué es una válvula de bola C?

Una válvula de bola C de doble excéntrico es similar en principio a una válvula de bola convencional, pero con una esfera media que toma una forma "C". Esta bola en forma de C se desplaza en dos planos para permitir un movimiento excéntrico doble que logra el sellado por efecto de leva contra un asiento fijo.

 

El diseño de AEV avanzado de Emerson proporciona un mejor desempeño del sellado, elimina la problemática cavidad de la válvula de bola convencional y dura más con una acción de apertura y cierre que no tiene contacto hasta el punto de sellado.

 

Este diseño permite un sellado hermético independiente de la presión del proceso y evita la necesidad de utilizar resortes o sellos dinámicos entre el asiento y el cuerpo, que suelen ser la causa principal de los problemas de confiabilidad en las válvulas de bola con montaje en muñón convencionales.

 

El diseño avanzado de Emerson proporciona un rendimiento de sellado superior y un funcionamiento confiable con costos de mantenimiento mínimos.

¿Cómo funciona una válvula de bola C?

Design

DISEÑO

Habilitada por una forma única de bola "C" y un diseño de doble excéntrico, la válvula de bola ² XC actúa a lo largo de dos vectores de movimiento para permitir la apertura y el cierre de la válvula sin fricción ni desgaste en el asiento y el contacto "C".

Videos de las válvulas de bola C

video-media
Safer Cryogenic Ball Valves

La válvula de bola C AEV™ ²XC™ ha llegado para revolucionar su concepto sobre válvulas de bola en el aislamiento de sus procesos criogénicos. Con su diseño de bola en forma de "C", la válvula de bola ²XC ofrece un aislamiento inigualable de torque de asiento, con mayor seguridad, confiabilidad y desempeño de emisiones fugitivas.

Recursos para válvulas de bola C

Servicios para válvulas de bola C